Products & Solutions
Złącza DIN 41612 na PCB – wytrzymały klasyk
Złącze DIN 41612 miliony razy potwierdziło swoją przydatność jako testowany klasyk do łączenia płytek drukowanych i szkieletów sieci. W HARTING klasyka nie oznacza staroci, a stałą ewolucję i optymalizację dla naszych klientów.
Niezawodne, wytrzymałe i przetestowane miliony razy - nasze złącza DIN 41612 PCB i różne ich odmiany są stale ulepszane i rozwijane, aby sprostać wymaganiom naszych klientów. Trzy duże rodziny z serii DIN 41612 obejmują złącza mocy, złącza sygnału oraz odpowiednie modele serii har-bus®64.
DIN Power
Złącza DIN Power są preferowane w zastosowaniach wymagających szczególnie wytrzymałych złączy lub wyższych prądów do 15 A. Ich rozwinięciem jest nasz szeroki asortyment obudów i akcesoriów, w tym wersje całkowicie metalowe, gwarantujące niezbędną wytrzymałość i zapewniające stałą osłonę od kabla aż do stelaża.
-
Wszystkie typy konstrukcji DIN, opcjonalnie dla 6 A i 15 A na kontakt
-
Standaryzowane wg IEC 606032
-
Raster 5,08 mm
-
Niska rezystancja kontaktu dzięki uszlachetnionym powierzchniom stykowym
DIN Signal
Złącza męskie i żeńskie DIN Signal cechuje stały raster 2,54 mm. Pozwala to na względnie wysokie upakowanie kontaktów przy zachowaniu niezbędnej wytrzymałości. Dlatego właśnie złącza DIN Signal są najlepszym wyborem do zastosowań o wyższych wymaganiach w zakresie odporności na drgania lub wytrzymałości. Swą wyjątkową niezawodność potwierdziły w budowie maszyn, automatyce i zastosowaniach kolejowych.
-
Raster 2,54 mm
-
Standaryzowane wg IEC 606032
-
Do 96 kontaktów w pojedynczym złączu
-
Różne opcje połączeń: płyta-płyta, mezzanine lub kabel-płyta
-
Do 2 A na kontakt
-
Doskonała jakość transmisji i niska rezystancja kontaktu dzięki uszlachetnionym powierzchniom stykowym
Zdaniem naszych klientów:
har-bus®
Złącza har-bus® 64 zaprojektowano do zastosowań VME 64x. Są w pełni kompatybilne wstecz i przyszłościowo ze złączami typu C zgodnymi z DIN 41612. Pozwala to na rozszerzenie systemu o dwa dodatkowe rzędy bez konieczności ponownego opracowania wszystkich kart rozszerzeń.
Zestawienie korzyści:
- Dodatkowe kontakty w złączu do I/O lub przyszłych funkcji
- Lepsza konfiguracja sygnał/uziemienie: pozwala to na transmisję sygnału z prędkością sięgającą 320 Mb/s (magistrala BME), 1,25 Gb/s (Gigabit Ethernet) albo 3,125 Gb/s (szeregowe, punkt-punkt)
- Podłączanie w czasie pracy (np. karty można wkładać do gniazd w czasie pracy)
- Standaryzowane wg IEC 610764-113
- Do 160 kontaktów
- Złącze przełącznikowe do automatycznego wykonywania połączeń łańcuchowych