Products & Solutions

Złącza DIN 41612 na PCB – wytrzymały klasyk

Złącze DIN 41612 miliony razy potwierdziło swoją przydatność jako testowany klasyk do łączenia płytek drukowanych i szkieletów sieci. W HARTING klasyka nie oznacza staroci, a stałą ewolucję i optymalizację dla naszych klientów.

Niezawodne, wytrzymałe i przetestowane miliony razy - nasze złącza DIN 41612 PCB i różne ich odmiany są stale ulepszane i rozwijane, aby sprostać wymaganiom naszych klientów. Trzy duże rodziny z serii DIN 41612 obejmują złącza mocy, złącza sygnału oraz odpowiednie modele serii har-bus®64.

DIN Power

Złącza DIN Power są preferowane w zastosowaniach wymagających szczególnie wytrzymałych złączy lub wyższych prądów do 15 A. Ich rozwinięciem jest nasz szeroki asortyment obudów i akcesoriów, w tym wersje całkowicie metalowe, gwarantujące niezbędną wytrzymałość i zapewniające stałą osłonę od kabla aż do stelaża.

HARTING DIN 41612 Power w eCatalogue

DIN Signal

Złącza męskie i żeńskie DIN Signal cechuje stały raster 2,54 mm. Pozwala to na względnie wysokie upakowanie kontaktów przy zachowaniu niezbędnej wytrzymałości. Dlatego właśnie złącza DIN Signal są najlepszym wyborem do zastosowań o wyższych wymaganiach w zakresie odporności na drgania lub wytrzymałości. Swą wyjątkową niezawodność potwierdziły w budowie maszyn, automatyce i zastosowaniach kolejowych.

Zdaniem naszych klientów:

Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. focuses mainly on power grid automation. Since 1980, we established partnership with HARTING and has been using the backplane connectors from HARTING. In the last 30 years, HARTING has offered us many excellent products with quality assurance. I hope that Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. and HARTING will cooperate further in the future. Let’s contribute to China smart grid and cater better products and services to the industry together.

Guoming Qian
President of R&D Institute, Guodian Nanjing Automation Co., Ltd.
HARTING DIN 41612 Signal w eCatalogue

har-bus®

Złącza har-bus® 64 zaprojektowano do zastosowań VME 64x. Są w pełni kompatybilne wstecz i przyszłościowo ze złączami typu C zgodnymi z DIN 41612. Pozwala to na rozszerzenie systemu o dwa dodatkowe rzędy bez konieczności ponownego opracowania wszystkich kart rozszerzeń.

HARTING har-bus®64 w eCatalogue