Han® HPR Compact
En kompakt konnektor vokser i takt med opgaverne
HARTINGs nye konnektorserie muliggør plads- og vægtbesparelser til applikationer med begrænset plads i barske miljøer.
Han® HPR er en globalt anerkendt standard for konnektorhuse, der kræver særlig beskyttelse mod miljøpåvirkninger, uanset om de anvendes i kraftværker, offshore-platforme, jernbanekøretøjer eller skibe. HARTING sigter mod at udvide konnektorsortimentet til barske miljøer med begrænset samlingsplads og tilføjer i øjeblikket “Han® HPR Compact”-kapper og huse til serien. De kræver 20 % mindre samlingsplads sammenlignet med den tidligere standard og opfylder branchens behov for vægtreduktion. De er betydeligt mere kompakte og kan “vokse med opgaverne”, selv efter samling
Husene er konstrueret til at give maksimal transmissionskapacitet på et ethvert givet samlingssted. Målet er at give den mest bekvemme skalering, selv efter den første samling, og at give plads nok til optimal anvendelse af konnektoren på udfordrende steder.
Der fokuseres på maksimal standardisering og enkle løsninger for de førnævnte industrielle anvendelsesområder. Hver enkelt komponent skal være så let og fleksibel som muligt, og der må ikke gå samlingsplads til spilde.
Men ikke alle krav er altid forudsigelige: For eksempel kan brugen af modulære konnektorer vise sig at være kompliceret, fordi bøjningsradierne på kabler og slanger er større end beregnet på forhånd.
Desuden kan det først vise sig i senere installationer, at en grænseflade kræver en anden konnektor, hvilket kræver mere plads til kabelføring. Dette kan være tilfældet på grund af efterfølgende tilpasninger af standarder, f.eks. en konvertering fra kat. 6 til kat. 7A/8.
20 % pladsbesparelse sammenlignet med den tidligere standard
Her tilbyder Han® HPR Compact en enkel løsning med sine forlængelsesrammer: Hver ramme øger kabinettets højde med 3 centimeter, mens de øvrige komponenter kan forblive som de er. Serviceteams behøver kun at skrue én forlængerramme på kappen for at få plads til alle tilslutninger og kontakter.
Forlængerrammen kan også betyde betydelige fordele for samlingen. For eksempel kan konnektorerne frit placeres på forlængerrammen, og afskærmningsrammen kan fastgøres.
Bagefter behøver montøren kun skrue kappen på. Forlængeren giver således større fleksibilitet og frihed til at optimere en kabelsamling.
Mere letvægtshus, forbedret energibalance
Han® HPR Compact adskiller sig fra sammenlignelige løsninger, ikke blot ved væsentligt færre pladskrav, men også gennem et mere let design. Husene vejer op til 25 % mindre end den tilsvarende Han® HPR-standard.
Sikker og pålidelig sammenkoblingsproces
To forskellige kodningsmuligheder er direkte integreret i huset, hvilket sikrer en hurtig og nem kodningsproces for Han® HPR Compact. Brug at to valgfrie kodningsstifter giver i alt 16 kodningsmuligheder. Det er ikke nødvendigt at bruge særlige kodningsmoduler, hvilket giver mere ledig plads til kontaktindsatserne.
En anden mulighed er at udstyre kappen eller huset med styrestifter. Styrene understøtter sammenkobling og frakobling af særligt følsomme og/eller svært tilgængelige grænsefladeapplikationer.
Et overblik over jeres fordele:
- Kan samles på de mest trange steder takket være en pladsreduktion på op til 20 %
- Op til 25 % mindre vægt sammenlignet med det tidligere standardhus
- Høj fleksibilitet takket være brugen af forlængerenheder, der hver tilføjer 3 cm til samlingshøjden
- Sikker samling i smalle samlingsområder ved hjælp af “blind sammenkobling” med styrestifter
- Længere levetid takket være Han® HPR-standard (forureningsgrad PD4 i henhold til IEC 60664-1, IP 68/69)
- En sikker løsning i henhold til relevante jernbanestandarder (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)
- Reduktion af kompleksiteten som følge af standardisering og forenkling
Et perfekt match til applikationer med begrænset plads:
Han-Modular® Domino-moduler
For at opnå den optimale plads- og vægtbesparelse samt fleksibilitet præsenterer HARTING Han-Modular® Domino -modulerne som næste udviklingsfase af den modulære konnektor.
Brugere af Han-Modular® Domino-moduler kan spare op til 50 % af samlingspladsen ved f.eks. at integrere forskellige transmissionstyper i ét modul.
Installatører drager også fordel af kortere samlingstider. På grund af den reducerede konnektorstørrelse kan samlingsområder, der er vanskelige at nå, udstyres mere effektivt eller endda åbnes for samling i første omgang, f.eks. på den trange samlingsplads for jernbanekøretøjer. Som følge heraf reduceres samlingsomkostningerne.