Products & Solutions
D-Subコネクタ製品群
産業用途の堅牢なD-Subコネクタ
ハーティングのD-Subコネクタは、DIN 41 652 , CECC 75 301-802に準拠したコネクタで、産業用途に適した堅牢性を備え、標準、高密度タイプ、IP67の防水タイプ、自動実装に対応した表面実装タイプ、EMC性能を高めたフィルター付き、信号と電力を組み合わせた複合タイプまで幅広くラインアップしています。基板実装はウェーブ半田、表面実装、ケーブル接続は圧着、ソルダーカップ、圧接で確実に接続します。ロッキング方式はネジロックに加え、ハウジングとアクセサリにより短時間で接続が可能なワンタッチ式もしくはスライドロックを提供しています。
標準D-Sub
<表面実装対応>
高密度D-Sub
フィルタ付きD-Sub
複合D-Sub
簡単接続オプション
スプリングラッチもしくはスライドロックで容易な接続、接続時間を短縮します。