Products & Solutions

RJ Industrial® Multifeature

現場で工具不要の簡単組立てRJ45プラグ

HARTING RJ Industrial Multifeature

すべてのイーサネット配線技術者 が何より望んでいること、それはネットワークインフラを簡単かつ迅速に組み立てることです。これまでの産業ネットワーク用RJ 45ソリューションでは、ケーブルの準備に50%、接続に50%の時間を費やしていました。ハーティングの新しいRJ Industrial® Multifeatureは、切断工具が内蔵されており、確実に堅牢で信頼性の高いコネクタを迅速かつ簡単に組み立てられます。組み立て時間を約25%短縮できます。

  • 25%迅速な接続
  • 内蔵の切断ツール
  • 最高レベルのHF性能
  • AWG 26~22のフレキシブル線、固定線
  • さまざまなケーブル引出方向

>> 現場結線対応RJ45フライヤー (PDF)

この手間のかかる工程を完全に省くことで、全体の組み立てを25%以上スピードアップします。ワイヤーカッターで線を一本ずつ8回切断する必要がなくなり、配線加工の品質も向上します。常に安全にコネクタ内の同じ位置で線をカットするので、すべての組み立てのHF性能が均一になります。AWG 26~22の可とう線と固定線に使用可能で、強固にケーブルを固定し、アングル型コネクタから様々な方向にケーブル引き出せる、といったいずれの付加機能もお客様に大きな利点をもたらします。
 

従来のRJ45ではすべての産業用途を十分に満たせませんでしたが、HARTING RJ Industrial® MultiFeatureシリーズは過酷な産業環境のあらゆる要件と課題に対応する設計です。

安全性の高いCat. 6A 出力、IP20およびIP65/67の Han® PushPullハウジングに加え、PoE電力供給IEEE802.3af (PoE 15.4W) / IEEE802.3at (PoE 25.5W) / IEEE802.3bt (PoE 100W)により各デバイスにデータと電力を供給します。

RJ Industrial Multifeature Assembly

Industrial Ethernet