Products & Solutions
Conector de teste multifásico
O conector de teste multifásico pode ser usado para realizar testes rápidos e testes de isenção de erros em cabos de alimentação para motores trifásicos.
Isso oferece aos usuários uma solução plug and play, possibilitando que eles economizem dinheiro e tempo durante a instalação, serviço e manutenção de cabos de alimentação para motores trifásicos.
O conector de teste multifásico permite que você verifique os parâmetros de circuitos delta, as fases (L1, L2, L3) e o campo de rotação no sentido horário/anti-horário no cabo de fonte de alimentação para um motor trifásico. O conector de teste também tem uma tela para mostrar o status de teste correspondente.
O conector de teste multifásico deve ser usado em um sistema de alimentação trifásico com tensão nominal de 230/400 V CA com frequência de 50 Hz. A interface é baseada nos insertos de contato Han® 10 E que são os mais comumente usados para engenharia de instalações/máquinas. Dessa forma, ele conta com o padrão convencional DESINA (que significa tecnologia de instalação padronizada e descentralizada).