PNO specifikuje HARTING ix Industrial® jako nové rozhraní PROFINET
Nová směrnice PNO „Technologie propojení a kabeláže Profinet: Pokyny pro PROFINET verze 5.0“ specifikuje kontaktní plochu ix Industrial® jako nový standard pro ethernetové aplikace. Směrnice, která byla oficiálně zveřejněna 29. června 2021, poskytuje uživatelům sítě PROFINET spolehlivý soubor pravidel pro průmyslovou kabeláž. Díky ix Industrial® má PROFINET výrazně kompaktnější a robustnější rozhraní Ethernet než předchozí řešení RJ45 – to je cesta k miniaturizované budoucnosti.
Organizace uživatelů PROFINET (PNO) 29. června 2021 zveřejnila směrnici „Technologie propojení a kabeláže Profinet: Pokyny pro PROFINET verze 5.0“, která představuje nový soubor předpisů pro kabeláž kompatibilní s PROFINET v průmyslových zařízeních, systémech a provozech. Klíčovou novinkou v oblasti „specifických pasivních komponentů“ (SPC) je kontaktní plocha ix Industrial® pro přenos Ethernetu.
Výrobci zařízení kompatibilních se sítí PROFINET tak nyní mohou vyvíjet kompaktnější zařízení na bezpečném a spolehlivém základě a ušetřit tak cenné místo v řídicí skříni. Zásuvka zařízení ix Industrial® je o 70 % menší než u známých připojení RJ45, takže při stejné velikosti zařízení je možné zdvojnásobit počet portů nebo naopak navrhnout mnohem kompaktnější zařízení.
Vedle miniaturizace a úspory místa, které budou v budoucnu stále důležitější, nabízí rozhraní HARTING ix Industrial® výrobcům a uživatelům zařízení zvláštní výhodu: Vysoce výkonný, spolehlivý konektor průmyslové třídy, který otevírá cestu do budoucnosti.
Základní vlastnosti:
- 5 000 spojovacích cyklů
- Robustní kovový zámek
- Stíněné kontakty THR
- 360stupňové stínění
- Přenosová rychlost až 10 Gbps
- PoE/PoE+
- O 70 % menší zásuvka zařízení
Výhody pro uživatele a výrobce PROFINET:
- Spolehlivý kontakt při nárazech a vibracích
- Snížení počtu přerušení kontaktu
- Akustická indikace během zasouvání signalizuje bezpečné uzamčení
- Jednoduchá a pohodlná manipulace vylučuje náhodné uvolnění
- Nové možnosti miniaturizace
- Spolehlivý přenos
V závislosti na použití si uživatelé mohou vybrat mezi přímým nebo úhlovým vedením kabelu. To znamená, že ani stísněné prostory v řídicích skříních nepředstavují žádný problém. Rozhraní ix Industrial®, které je vhodné do nejnáročnějších prostředí, bude od podzimu k dispozici také v zásuvkách PushPull s krytím IP65/67.
Zavedení výrobci měřicí techniky na trhu spolehlivě podporují standard ix Industrial® širokou škálou měřicí techniky.