Connectivity+ koncentruje się na kliencie

W ramach strategii Connectivity+ firma HARTING oferuje klientom przemysłowym konkretne, dostosowane do ich potrzeb usługi, które optymalnie uzupełniają klasyczną podstawową funkcjonalność złącza. Obejmują one przyjazny dla użytkownika konfigurator online oraz "cyfrowego bliźniaka" (cyfrowy obraz złącza). Rozwiązania Connectivity+ zapewniają naszym klientom przemysłowym dodatkowe korzyści w całym cyklu życia złącza.

Klienci przemysłowi potrzebują wiele — ale nie złożoności

Bogate portfolio produktów firmy HARTING zapewnia najlepsze rozwiązania dla każdego użytkownika i niemal każdego wyzwania technicznego. Klienci muszą jednak również odnaleźć się w tej różnorodności i złożoności. Obudowy górne i obudowy montowane na przegrodach, wkładki, kontakty, moduły, narzędzia i akcesoria są dostępne dla szerokiej gamy wariantów produktów i interfejsów. Przed złożeniem zamówienia projektanci muszą dowiedzieć się, jakie złącza są odpowiednie, jakie podzespoły pasują do siebie i czy spełnione są ich wymagania techniczne. W przeszłości proces ten zajmował dużo czasu.

HARTING eShop: szybka cyfrowa samoobsługa w najwyższej jakości

Użytkownicy mogą samodzielnie wybierać złącza w naszym eShopie: najpierw wybierając produkty, a na końcu do dostosowując, korzystając z wielu pomocnych funkcji, takich jak lista obserwowanych produktów, notatki o produkcie lub narzędzie do obniżania wartości znamionowych, z uwzględnieniem dokumentacji i danych inżynieryjnych. Zamówienia na poszczególne produkty i całe konfiguracje można składać bezpośrednio w eShopie lub za pośrednictwem jednego z naszych dystrybutorów.

Wdrażanie rozwiązań zindywidualizowanych, nawet w przypadku "partii wielkości 1"

Niektóre projekty są tak niestandardowe, że użycie standardowego złącza nie jest możliwe. Dlatego projektanci cenią sobie możliwość samodzielnego dostosowania wymaganego podzespołu w konfiguratorze online (np. wybranie wyjść obudowy zgodnie z potrzebami). Dzięki temu możliwe są nawet najmniejsze zamówienia partii pojedynczych elementów ("wielkość partii 1"). Wszystkie dane konfiguracyjne są automatycznie zapisywane w systemie w postaci cyfrowego bliźniaka dla złączy pod własnym numerem artykułu i dostarczane wraz z odpowiednią dokumentacją. Umożliwia to łatwe uruchomienie powtórnego zamówienia.

Connectivity+ to więcej niż tylko plus dla klientów:

  • Efektywny przepływ pracy i niezawodność procesów
  • Przyspieszenie procesu budowy
  • Próbki do szybkich prototypów
  • Wielkość partii 1
  • Zindywidualizowane projekty
  • Wystarczy jedno kliknięcie: dane techniczne, karty katalogowe i wiele innych danych dotyczących produktu
  • Cyfrowe bliźniaki dla złączy — do wszystkich typów zastosowań
  • Badanie wykonalności technicznej
  • Oszczędne projektowanie przed i w trakcie produkcji seryjnej
  • Ekonomiczny proces projektowania
  • Przepływ pracy łączący elementy fizyczne i cyfrowe

Więcej usług towarzyszących cyklowi życia złącza: łatwa instalacja, zintegrowany rozwój, zoptymalizowana konserwacja.

Norbert Gemmeke
Dyrektor Zarządzający Globalnej Jednostki Biznesowej HARTING Electric