Han® 1A
Nový standard pro malé a univerzální průmyslové konektory
Han® 1A: Kompaktní, robustní a cenově příznivý konektor pro řídicí jednotky, malé pohony a řídicí skříně.
Rostoucí trend miniaturizace v odvětví výroby strojů a zařízení se prolíná i do drsnějších průmyslových podmínek. Trh vyžaduje kompaktní a všestranné, ale zároveň robustní průmyslové konektory.
Řada HARTING Han® 1A nabízí vůbec poprvé kompaktní, cenově dostupné napájecí konektory, které lze použít pro řídicí jednotky, malé pohony a řídicí skříně a osazovat i na místě instalace zařízení.
Vhodný pro rozmanité spektrum aplikací (IP20/IP65)
Ve strojírenství se konektor Han® 1A používá k efektivnímu připojování nástrojů a modulů, jako jsou topné nebo chladicí agregáty, ventilátory, ovládací terminály, osvětlovací systémy, pohony a vibrační dopravníky.
Je vhodný pro přípojky v řídicích skříních s krytím IP20 i pro venkovní použití, protože v zajištěné poloze dosahuje krytí IP65.
Modulární konstrukce
Han® 1A je kompaktní, velmi robustní obdélníkový konektor až s dvanácti kontakty, které umožňují přenášet data, signály a energii.
Díky modulární konstrukci a řadě různých způsobů použití je vhodný zejména pro použití v oblastech, kde je zapotřebí napájení pro větší počet malých pohonů, snímačů a přístrojů.
Přehledně strukturovaný konektorový systém založený na několika základních komponentech zjednodušuje dodávku materiálu, protože zásuvný spoj sestává maximálně z dvanácti různých kontaktů.
Han® 1A díky tomu nabízí široké spektrum možností a zároveň minimalizuje množství skladových zásob.
Snadná instalace
Han® 1A je obdélníková alternativa kruhových konektorů, která nabízí vysokou robustnost a snadnou instalaci. Ideálně se hodí pro připojování přístrojů na periferii výrobních zařízení i pro napájení nástrojů a menších strojních modulů. Díky zacvakávací (snap-in) technologii není k připojení nutné zdlouhavé šroubování.
Ani při paralelní instalaci několika konektorů stejného formátu nehrozí nebezpečí záměny. Díky barevným kódovacím sponám může uživatel spojit pouze vzájemně odpovídající části konektoru.
Přednosti v kostce
- Až 30% úspora prostoru ve srovnání s konektory Han® 3A: Kompaktní konektor pro napájení, který lze osadit přímo na místě instalace
- Všestranně použitelné: Přenos dat, signálů a energie až po dvanácti kontaktech
- Vysoká flexibilita: Modulární systém vložek a příslušenství vhodný pro nejrůznější aplikace (IP20/IP65)
- Zkrácení doby instalace: Rychlé připojení pomocí zacvakávací (snap-in) technologie – není třeba nic šroubovat
- Minimalizace skladových zásob: Jasně strukturovaný systém konektorů založený na několika základních komponentech
- Nižší náklady: Cenově příznivé instalační konektory