Products & Solutions

HARTING har-modular®

har-modular® to nowe modułowe rozwiązanie do zastosowań na płytę. STWÓRZ WŁASNE!

STWÓRZ WŁASNE!

Inżynierzy działów rozwoju z branży elektronicznej znają ten problem. Arterie danych, sygnału i zasilania muszą być podłączone od jednej płytki pcb do drugiej, a większość dostępnych rozwiązań w zakresie łączeniowym nie nadaje się do tworzenia własnych projektów. 

Nie ma powodu do paniki. Nowy system złączy HARTING har-modular® PCB daje ponad miliard możliwości kombinacji danych, sygnału i zasilania. Można go konfigurować samodzielnie online już od ilości 1 sztuki. Idealne rozwiązanie do innowacyjnego prototypowania lub stworzenia następnej udanej serii urządzeń.

DARMOWE SEMINARIUM INTERNETOWE

Modułowość i elastyczność stają się coraz ważniejsze w rozwoju sprzętu. Czasy opracowywania nowych urządzeń stają się coraz krótsze, a prototypowanie odgrywa coraz większą rolę. Ograniczony wybór dostępnych standardowych komponentów jest często przeszkodą w rozwoju urządzeń. 
Rozwiązanie tej potrzeby modułowości, elastyczności i większej szybkości w rozwoju urządzeń nazywa się har-modular. 
Połączenie wtykowe z przyszłościowym potencjałem, które może być konfigurowane absolutnie indywidualnie przez klienta. Bez względu na to, jak innowacyjna i kreatywna jest aranżacja w ramach projektu urządzenia, nie jest już zależna od tego, czy dostępna jest odpowiednia standardowa listwa lub wariant. Projektant dostosowuje złącze do własnych wymagań. A nie odwrotnie.
Każde rozwiązanie jest możliwe i może być zrealizowane już od 1 sztuki produktu. Daje to projektantom zupełnie nowe perspektywy na szybkie i ekonomiczne opracowanie prototypu.

Konfigurator internetowy do złączy har-modular® 

Potrzebujesz szybko i niezawodnie znaleźć odpowiednie złącze międzypłytkowe do konkretnego urządzenia, bez konieczności zastanawiania się nad szczegółami złączy i wszystkimi opcjami ich łączenia? Dzięki konfiguratorowi har-modular®  będziesz mieć wszystkie niezbędne informacje i dane istotne dla podjęcia decyzji w zasięgu ręki.

3 kroki indywidualnego złącza

KROK 1 - Ile modułów

W pierwszym kroku trzeba zadać sobie pytanie, podłączenie jakich i ilu arterii jest konieczne. Danych, sygnałów czy zasilania? Czy może wszystkich trzech? Sprawdź nasze moduły har-modular®

1. Moduły sygnałowe

Do transmisji sygnałów dostępne są dwa moduły:

  • 9 pinów przy maksymalnym prądzie 2 A/pin
  • 1 kontakt coax 50 omów lub 75 omów

2. Moduły mocy

Moduły mocy są dostępne w:

  • 1 pin przy maksymalnym prądzie 40 A/pin
  • 3 pinów przy maksymalnym prądzie 15 A/pin
  • 4 pinów przy maksymalnym prądzie 6 A/pin

3. Moduły wysokonapięciowe

Moduł wysokonapięciowy jest dostępny w:

  • 1 pin przy maksymalnym napięciu 2800 V przy prądzie 1,5 A

KROK 2 - Pin prowadzący

W celu bezpiecznego połączenia wszystkich modułów każde złącze har-modular® potrzebuje pinów prowadzących. W zależności od zastosowania można je wybrać z tworzywa sztucznego lub metalu. Naszym zdaniem najlepszym miejscem na piny prowadzące są końcówki łączników, ale każde inne miejsce jest również możliwe.

KROK 3 - Szyna łącząca

Określiłeś już odpowiedni rodzaj i liczbę modułów połączeniowych? Dwa moduły prowadzące? Doskonale. Pora kończyć.

Na tym etapie wybierzemy pasującą żółtą szynę mocującą. Musi ona mieć taką samą długość jak wszystkie moduły w sumie. W następnym kroku należy wziąć narzędzie montażowe i umieścić moduły obok siebie na module. W zależności od modułów należy użyć strony męskiej lub żeńskiej, a następnie wcisnąć górną krawędź listwy mocującej w górny otwór modułu. Należy zacząć na jednym z dwóch końców i podłączać jeden moduł po drugim. To samo należy zrobić po przeciwnej stronie. GOTOWE!

 

har-modular assembly
har-modular® w eCatalogue