Ürün & Çözümler
Çok fazlı test konnektörü
Çok fazlı test konnektörü, üç fazlı motorlar için besleme kablolarında hızlı ve hatasız testler yapmak için kullanılabilir.
Bu, müşterilere bir tak-çalıştır çözümü sunarak onların üç fazlı motorlara yönelik besleme kablolarının kurulumu, servisi ve bakımı sırasında para ve zaman tasarrufu yapma imkanı verir.
Çok fazlı test konnektörü size yıldız veya üçgen devre parametrelerini, fazları (L1, L2, L3) ve üç fazlı bir motora yönelik güç besleme kablosu üzerindeki saat yönünde/saat yönünün tersine dönüş alanını kontrol etme imkanı sunar. Test konnektöründe ilgili test durumunu gösteren bir ekran da vardır.
Çok fazlı test konnektörü, 50 Hz frekansında 230/400 V AC nominal voltaja sahip bir üç fazlı güç besleme sisteminde kullanılmalıdır. Arayüz, en çok makine/tesis mühendisliğinde kullanılan Han® 10 E kontak çekirdeklerine dayanmaktadır. Bu nedenle, geleneksel DESINA standardına (DEcentralised and Standardised INstAllation teknoloji) bağlıdır.