Products & Solutions
Dr. Metrix
HARTINGs heltinde Dr. Metrix repræsenterer metriske cirkulære konnektorer, der har den tidsbesparende PushPull-interlock
Med sin PushPull-interlock-mekanisme er Dr. Metrix HARTINGs nye heltinde for verdenen af cirkulære konnektorer. En omfattende PushPull-løsning til hele spektret af fabriksautomatisering. En fuldstændig integreret løsning, der eliminerer de typiske problemer, som automatiseringsbrugere står over for - såsom lange monteringstider, pladsbegrænsninger og usikre forbindelser. Hendes mission er at sikre hurtige og sikre forbindelser i barske industrimiljøer. Med M12 PushPull-konnektorer til opretstående og forsænkede stikdåser opfylder hun de særlige krav fra enhedsproducenter. Klik& Kør!
Producenter af industrikonnektorer tager store skridt mod værktøjsfri PushPull-aflåsning. Til cirkulære konnektor-applikationer er denne type interlock allerede kendt fra sin M12-jernbanebrug. HARTING har længe været veletableret på markedet med sin populære M12 PushPull-løsning, og har sat standarden for transportsektoren.
HARTING sender nu Dr. Metrix ud i marken for at overvinde problemerne med automatisering, herunder overdreven monteringstid, usikre interlocks og glemte monteringsværktøjer. Den repræsenterer en M12 PushPull-løsning på tværs af markedet, der kan tilsluttes både lodrette enhedsstikdåser og forsænkede stikdåser.
Og fordi de mørke sider af markniveauet kan erobres bedre i et team sammen med et stærkt skjold, tager Dr. Metrix ikke af sted alene. Sammen med en partnerskabsånd bevæger HARTING og andre repræsentanter for industrien sig fremad med en fælles standard. Denne standard er skjoldet for vores heltinde og en garanti for vores brugere. Det er ikke en proprietær løsning, men en standard på tværs af markedet, der sikrer investeringssikkerhed og kompatibilitet på tværs af markedet. Udviklingen af en M12 PushPull til forsænkede enhedsstikdåser har krævet en helt ny konstruktiv tilgang.
Profil:
Navn: Dr. Metrix
Mission: Tilslutning af industrielle applikationer
Superkræfter: I stand til at bringe PushPull til enhver standard cirkulær stikgrænseflade – således muliggøres hurtige og sikre forbindelser til IIoT.
Udseende: Stærk og attraktiv, arme med indvendige/udvendige PushPull-grænseflader og variabel armlængde til tilslutning af enhver enhed.
Konfiguration: Mobil Hyper-3D-printer til implementering af PushPull til grænseflader, mens man rejser gennem IIoT-verdenen.
Bevægelse: I stand til at dematerialisere og vandre som et dataflash via internettet.
Farve: Elegant grøn med HARTING gul.
Diverse: Gode venner med Captain ix og Twister, og hjælper begge med at implementere PushPull til ix og T1. Miss M8thy beundrer den store Dr. Metrix og stræbte også mod målet om at implementere M8 som PushPull.
Egenskaber som mængde og formfaktor spiller her en vigtigere rolle end den absolutte robusthed for enhver tænkelig applikation på skinnen. Dette kræver en anden tilgang: at være så god og robust som nødvendigt og samtidig være så økonomisk overkommelig som muligt. Bagudkompatibilitet var også et klart behov for brugere, og M12 PushPull opfylder naturligvis også dette krav til forsænkede grænseflader. Resultatet er en IEC 61076-2-010-løsning, der tilbyder brugere af fabriksautomatisering et omfattende system af M12-konnektorer med den enkle og tidsbesparende PushPull-interlock.