Nový standard průmyslové budoucnosti
Jednopárový Ethernet (SPE): Infrastruktura pro IIoT
Jediný pár vodičů. Bezpočet výhod.
V podobě jednopárového Ethernetu (SPE) zavádí společnost HARTING nový technologický standard, který umožňuje přenášet data přes Ethernet rychlostí až 1 Gbps po jediném páru vodičů a představuje dokonalé řešení pro Průmysl 4.0 a IIoT.
Trend digitalizace klade na komunikační a propojovací technologie nové požadavky, jako jsou vysoká provozuschopnost, krátké přístupové doby nebo rychlý a spolehlivý přenos velkých objemů dat v nejrůznějších aplikačních prostředích. Zákazníci zároveň požadují výkonnější, menší a robustnější přístroje, kabely a připojovací techniku, které nabízejí vysoký stupeň modularity a kompatibility.
Zaregistrujte se zdarma
ŘADA WEBINÁŘŮ:
TRENDY V PRŮMYSLOVÉM ETHERNETU 2020
- Trendy, vývoj a řešení v oblasti průmyslového Ethernetu
- ix Industrial, RJ45 a další: Přehled řešení
- Příklady použití v oblastech IIoT a Průmyslu 4.0
- Pohled na megatrend jednopárového Ethernetu
Jednopárový Ethernet SPE. Jeden pár. Bezpočet výhod.
V podobě jednopárového Ethernetu (SPE) přichází na trh nová technologie, která splňuje nové požadavky, protože umožňuje přenášet data přes Ethernet po jediném páru vodičů rychlostí 10 Mbps až 1 Gbps. Nová technologie SPE je založena na principu jednoho páru vodičů. Dříve byly nutné dva páry pro Fast Ethernet (100 Mbps) nebo čtyři páry pro Gigabit Ethernet.
Jednopárový Ethernet zároveň umožňuje napájet koncová zařízení prostřednictvím technologie Power over Data Line (PoDL). Díky přenosovým vzdálenostem až 1 000 metrů je jednopárový Ethernet zvlášť zajímavý pro použití v automatizaci procesů.
Automobilový průmysl v roli průkopníka
Jednopárový Ethernet se už dnes implementuje do nových generací automobilů, kde nahrazuje CAN a další sběrnicové systémy. Řídicí, komunikační a bezpečnostní funkce budou v budoucnu jednotně přenášeny po síti Ethernet. Jedná se o základní předpoklad pro síťové a později také autonomní řízení.
SPE v průmyslové automatizaci
Jednopárový Ethernet se vyplatí používat i v průmyslové automatizaci. Jednopárová kabeláž je rychlá, prostorově nenáročná a cenově výhodná a umožňuje snadnou implementaci. Vybavení jednoduchých snímačů, kamer apod. ethernetovými rozhraními proměňuje technologii SPE v hnací sílu témat, jako jsou integrovaný průmysl a IIoT. Na úroveň technologie přináší inteligenci a snižuje úsilí potřebné pro parametrizaci, inicializaci a programování.
Jednopárový Ethernet jako hnací síla Průmyslu 4.0
JAKÉ JSOU VÝHODY JEDNOPÁROVÉHO ETHERNETU?
- Přenosová rychlost 10 Mbps až 1 Gbps
- Jednodušší kabeláž snižuje prostorové nároky i hmotnost
- Úspora času při výstavbě, údržbě i provozu průmyslových sítí
- Napájení a vyšší spolehlivost koncových zařízení díky technologii Power over Data Line (PoDL)
- Přenos na vzdálenost až 1 000 metrů
- Nahrazuje analogová rozhraní a sběrnicové a další proprietární systémy na provozní úrovni
- Ethernet umožňuje nepřetržitou komunikaci mezi řídicím počítačem a snímači
- Menší složitost automatizačních sítí
Ekosystém jednopárového Ethernetu
Předpokladem pro rozsáhlé využití například v automatizaci, strojírenství, robotice nebo dopravě je jednotná kompatibilita zařízení, kabelů a konektorů. Standardizovaná a jednotná rozhraní jsou klíčem k tomu, aby výrobci mohli společně vyvíjet ekosystém SPE sestávající ze snímačů, akčních členů, řídicích jednotek a připojovací techniky a aby uživatelé dokázali z těchto komponentů vytvářet vhodná automatizační řešení.
Návrh společnosti HARTING byl mezinárodní normalizační komisí IEC přijat mezi standardizované spojovací profily pro průmyslové a související aplikace. Profil založený na normě IEC 63171-6 jsme speciálně navrhli pro podmínky prostředí úrovně až M3I3C3E3 a je známý pod označením „SPE/T1 industrial style“. Vytvořili jsme tím nový standard pro jednopárovou průmyslovou kabeláž. Další informace o standardu jednopárového Ethernetu
SPE Industrial Partner Network: První kontaktní místo pro uživatele
Jednopárový Ethernet je infrastrukturní základ, který umožňuje realizovat koncepce IIoT a Průmyslu 4.0. Sedmička významných lídrů v oblasti průmyslových technologií spojila síly, aby společně rozvíjela tuto technologii a reagovala tak na rychlý růst trhu IIoT. Zakládajícími členy sítě průmyslových partnerů SPE jsou společnosti HARTING, TE Connectivity, HIROSE, Würth Electronics, LEONI, MURR Elektronik a Softing.
SPE Industrial Partner Network představuje první kontaktní místo pro uživatele, kteří řeší zřizování sítí nebo konstrukci zařízení pro SPE. Partnerská síť poskytuje jasná doporučení pro vývoj budoucích aplikací IIoT, funguje jako centrální informační platforma a uživatelům nabízí investiční jistotu, díky které se na tuto technologii budou moct spolehnout i v budoucnu.
Další informace: https://www.single-pair-ethernet.com/en.
Další zdroje na téma jednopárového Ethernetu
HARTING T1 Industrial.Náš malý obr Tw1ster umožňuje přenášet data a energii pomocí jediného páru vodičů na dříve nedostupná místa, a to díky vhodným standardizovaným rozhraním pro jednopárový Ethernet.