Miniaturizované ethernetové rozhraní pro informační a zábavní systémy
Technologická skupina HARTING rozšiřuje svou řadu miniaturních datových konektorů ix Industrial® o nové osazené kabely určené pro informační a zábavní systémy pro cestující a další varianty produktů.
Díky kombinaci oceňovaného datového rozhraní ix Industrial® s kabelem HARTING EtherRail® bude technologická skupina HARTING schopna nabízet osazené kabely se specifikací kat. 6A až 10 Gbps, které jsou schváleny pro požadavky železničního průmyslu. Toto řešení je ideální pro informační a zábavní systémy pro cestující ve vlacích a autobusech: Konektor je výrazně menší a lehčí než srovnatelné kruhové konektory běžně používané v železničních aplikacích. Zacvakávací uzamykací mechanismus poskytuje vynikající mechanickou stabilitu a rychlé připojení k přepínačům, monitorům, palubním systémům a dalším zařízením bez použití nářadí.
Konektor ix Industrial® je velmi vhodný i pro průmyslové aplikace jako kompaktní a robustní alternativa ke konektoru RJ45. Naše produktové portfolio, které se skládá ze zásuvek, průmyslových osazených kabelů, konektorů montovaných v terénu a gigabitových přepínačů, se bude v budoucnu dále rozšiřovat. V nabídce jsou také konektory, které lze montovat v terénu, a osazené kabely s úhlovými kabelovými vstupy. Umožněn je výběr mezi „horními“ a „spodními“ kabelovými vstupy. Jedná se o vynikající řešení, zejména pro aplikace náročné na prostor.
Díky uzamykacímu mechanismu Push-Pull je s nimi ještě snazší manipulace
Společnost HARTING v současné době pracuje na kombinaci rozhraní ix Industrial® s uzamykacím mechanismem PushPull. PushPull je mezi uživateli oblíbený díky snadné manipulaci a vynikající ochraně. Společnost HARTING zde bude pokračovat v trendu miniaturizace a rozšíří známý formát o miniaturní verzi pro ix Industrial typu A (Ethernet) a typu B (signál). Tím se výrazně zmenší potřebný prostor na straně zařízení, a to i pro aplikace, kde je požadován stupeň krytí IP65/67.