Termékek és megoldások
Han® ES Press – Gyors vezetékrögzítési technológia és beépített dugaszolható áthidalók
A betét most szerszámmentes, gyors vezetékrögzítési technológiát kínál. Mindezek mellett a felhasználók gyorsan és egyszerűen áthidalhatják az érintkezőket, ha dugaszolható áthidalókat helyeznek közvetlenül a csatlakozóra.
A moduláris gyártás rugalmasságának növeléséhez a csatlakozónak gyors telepítést, egyszerű cserét és könnyű hibakeresést kell kínálnia. A HARTING a Han® ES Press termékekkel megfelel ezeknek a követelményeknek. A betét most szerszámmentes, gyors vezetékrögzítési technológiát kínál. Mindezek mellett a felhasználók gyorsan és egyszerűen áthidalhatják az érintkezőket, ha dugaszolható áthidalókat helyeznek közvetlenül a csatlakozóra.
Gyors vezetékrögzítési technológia és beépített dugaszolható áthidalók
A telepítési idő legalább 50%-kal lerövidül
A Han® ES Press szerszámmentes gyors vezetékrögzítési technológiája a már bevált kalitkarugón alapszik, így következetesen megbízható és rezgésálló. Az egyik előny a vezetékezés sorozatgyártása alatt az érintkezők gyorsabb bekötése, miközben a terepi szerelés során fenntartható a teljes működőképesség. Teljesen mindegy, hogy sodrott kábeleket használ kábelsarukkal vagy anélkül, a szerelési idő a többi vezetékrögzítési technológiához képest 50%-kal rövidebb!
Dugaszolható áthidalók közvetlen használata a csatlakozónál
Régebben kiegészítő alkatrészek vagy bonyolult előszerelt kábelek kellettek az érintkezők áthidalásához, most azonban először lehet az áthidalókat közvetlenül a szigetelőtesten használni. A különböző hosszanti és keresztirányú hidak garantálják a szükséges hely és idő csökkenését, ugyanakkor a potenciál többszörözése mellett lehetővé teszik a csillag és delta áramkörök kialakítását is, pl. az érzékelők csatlakoztatásához.
Egyszerű hibakeresás felszerelt állapotban
A Han® ES Press kompakt mérete és kialakítása miatt az áramkör hibakeresése gyerekjátékká vált. A dugaszolható áthidalók nyílásába integrált mérőpont könnyen hozzáférhető még a csatlakozó beszerelt állapotában is, és ezáltal lehetővé teszi az üzemállapotok mérését is. A vezetékezési hibák vagy a hibás alkatrészek gyorsan megtalálhatók.
Összeilleszthető a meglévő sorozatokkal
Az azonos illesztési felületek és műszaki jellemzők teszik a Han® ES Press sorozatot kompatibilissé a többi jól bevált és világszerte szabványteremtő HARTING terméksorozattal, melyek a Han E®, Han® ES és a Han® ESS. A HARTING Han® ES Press a Han® 6B, 10 B, 16 B és 24 B méretű csatlakozóházakhoz 6, 10, 16 és 24 modelltípusokban rendelhető.