Products & Solutions
Przewody transmisyjne HARTING
Niezawodna transmisja w trudnych warunkach środowiskowych
Przewody do transmisji danych firmy HARTING zostały specjalnie zaprojektowane i opracowane z myślą o trudnych warunkach pracy w środowisku przemysłowym, w sektorze kolejowym, jak również w żegludze i zastosowaniach przybrzeżnych. W połączeniu ze złączami HARTING przewody transmisyjne HARTING obsługują Fast Ethernet, Ethernet gigabitowy, Ethernet 10-Gbit i Ethernet jednoparowy (SPE). Są one w pełni ekranowane i przeznaczone do przesyłu danych o szerokości pasma od 100 MHz (kategoria 5/5e) do 1000 MHz (kategoria 7A). Układ i struktura przewodów zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do złączy HARTING â dzięki temu można je szybko, łatwo i bezpiecznie zainstalować na miejscu. Portfolio produktów uzupełniają nasze rozwiązania w zakresie przewodów hybrydowych, które łączą transmisję danych i zasilanie w jednym przewodzie. To sprawia, że idealnie nadają się do rozwiązań Plug & Play.
- Przewody do Ethernetu jednoparowego T1
- Okablowanie specjalistyczne
- Przewody ogólne
- Przewody kolejowe
- Przewody transmisyjne do zastosowań morskich
- Przewody hybrydowe
Przewody do Ethernetu jednoparowego T1
Transmisja gigabitowa przez jedną parę przewodów
Przewody T1 do Ethernetu jednoparowego (SPE) firmy HARTING są przewodami ekranowanymi, które zostały opracowane z myślą o zastosowaniu w trudnych warunkach środowiskowych. W zależności od typu przewodu, przewody HARTING T1 SPE spełniają wymagania norm IEC 61156-11 i IEC 61156-12 dla stałego i elastycznego okablowania o prędkości transmisji danych do 1 Gbit/s i powyżej 40 metrów, o szerokości pasma do 600 MHz.
- IEEE 802.3: 10Base-T1; 100Base-T1; 1000Base-T1
- Odpowiednie do zastosowania łączonego ze złączami SPE HARTING
- Odpowiednie do instalacji stałych i elastycznych w środowiskach przemysłowych
- Zasilanie przez przewód danych – PoDL
Przewody Fast Ethernet
Okablowanie specjalistyczne zgodne ze specyfikacjami PROFINET i Sercos III
HARTING Fast Ethernet to 4-żyłowe przewody do transmisji danych z prędkością 100 Mbit/s (kategoria 5) w środowiskach automatyki. Spełniają one specyfikację dla przewodów zgodnie z normą IEC 61 784-5-x i mogą być stosowane w różnych zastosowaniach zgodnie z ich klasyfikacją.
- Typ A â instalacja stała
- Typ B â instalacja ruchoma
- Typ C â łańcuchy antystatyczne i przewody torsyjne
- Typ R â przewody do robotów
Przewody do Ethernetu przemysłowego 10-gigabitowego
Do wysokich prędkości transmisji w środowiskach przemysłowych
Przewody firmy HARTING do transmisji danych w sieciach przemysłowych Ethernet zostały zaprojektowane z myślą o elastycznej instalacji w budynkach przemysłowych i idealnie nadają się do montażu w połączeniu ze złączami HARTING RJ45 o stopniu ochrony IP20 i IP65/67. Ich czteroparowa konstrukcja TP umożliwia transmisję danych IT oraz sygnałów analogowych takich jak Ethernet 10/100 Mbit/s, 10GigaBit/s, video/audio, a także usług danych IP. Charakteryzują się one wszystkimi cechami umożliwiającymi stworzenie kompletnego, ogólnego systemu okablowania zgodnie z normą ISO/IEC 24702 lub EN 50173-3.
- Przewody ogólne kategorii 6A / klasy EA według normy ISO/IEC 11801 lub EN 50173-1
- Szczególnie do instalacji elastycznych jako przewód systemowy
- Do kat. 7 dla Ethernetu 10-gigabitowego (10 Gbit/s)
- Można stosować w budynkach przemysłowych
- Dobre charakterystyki EMC dzięki podwójnemu ekranowi
- Odporne na olej i promieniowanie UV, trudnopalne, bezhalogenowe, zgodny z dyrektywą RoHS i certyfikatem UL (w zależności od typu przewodu)
Przewody EtherRail®
Przewody transmisyjne spełniające ścisłe wymagania sektora kolejowego, zgodnie z normą EN 45545-2
Przewody EtherRail® firmy HARTING zostały zaprojektowane do stałych i chronionych instalacji znajdujących się na zewnątrz i wewnątrz pojazdów szynowych. Specjalne homologacje dopuszczają je również do wykorzystania jako "przewody połączeniowe" złączy międzywagonowych. Przewody te spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej dla pojazdów szynowych zgodnie z normą EN45545-2 (HL1 â HL3). Dzięki solidnej konstrukcji z usieciowaną powłoką zewnętrzną i doskonałym ekranowaniem przewody te zapewniają znakomitą transmisję danych i bardzo dobrą odporność na UV, oleje i paliwa.
- Specyfikacja zgodnie z normą EN 45545-2 (HL1 â HL3)
- Kategoria 5 do Fast Ethernet (100 Mbit/s)
- Kategoria 7 do Ethernetu 10 Gbit (10 Gbit/s)
- Duży zakres temperatur: od -40°C do +90°C
- Surowe wymogi bezpieczeństwa na wypadek pożaru
- Wysoka niezawodność we wszystkich miejscach operacyjnych
Przewody transmisyjne do zastosowań morskich
Przewody transmisyjne do zastosowań morskich i przybrzeżnomorskich
Morskie przewody do transmisji danych firmy HARTING są zatwierdzone do zastosowań morskich i przybrzeżnomorskich. Zostały one specjalnie zaprojektowane do instalacji na pokładach statków cywilnych oraz pod nimi, jak również w innych zastosowaniach morskich i obszarach wzdłuż wybrzeża.
- Certyfikacja według DNV GL
- Do kat. 7 dla Ethernetu 10-gigabitowego (10 Gbit/s)
- Ognioodporne
- Bezhalogenowe
- Odporne na oleje i UV
Przewody hybrydowe
Jeden przewód transmituje zarówno dane, jak i moc
Przewody hybrydowe HARTING łączą w sobie charakterystykę przewodów danych z przewodami sygnałowymi lub zasilającymi. Dzięki bardzo dobrej charakterystyce elektromagnetycznej kat. 6, w zależności od rodzaju przewodu, spełnione są wymagania dotyczące transmisji gigabitowej. Przewody zasilające lub sygnałowe mają wystarczające rezerwy, aby zasilić urządzenia końcowe lub zgłaszać zapotrzebowanie na inne sygnały. Wszystkie przewody hybrydowe HARTING mogą być wygodnie montowane za pomocą naszych złączy hybrydowych Han® 3A.
- Mniej wysiłku wymaganego do wykonania okablowania
- Plug & Play
- Dobre charakterystyki EMC
- Rozwiązania zewnętrzne i wewnętrzne
- Do kat. 6 dla Ethernetu 1-gigabitowego (1 Gbit/s)
- Zasilanie do 230 V / 16 A