Vše pro Ethernet
Konektory připojitelné za běžného provozu – ušetříte až 25 % času
Rychlé, bezpečné, intuitivní a jako stvořené pro náročné průmyslové prostředí: Konektory připojitelné za běžného provozu vám ušetří až 25 % času a zjednodušují instalaci ethernetových sítí.
KONEKTORY PŘIPOJITELNÉ ZA BĚŽNÉHO PROVOZU – POZNEJTE TROJICI GENIÁLNÍCH POMOCNÍKŮ
Zkraťte čas a snižte úsilí potřebné k instalaci průmyslových sítí. Pro práci přímo v místě instalace stroje nabízí HARTING trojici geniálních konektorových řešení, která lze rychle a intuitivně namontovat bez speciálního nářadí, umožňují realizovat flexibilní délky kabelů a díky své robustnosti se skvěle hodí pro průmyslové prostředí.
Konektory připojitelné za běžného provozu – průvodce v PDF
PŘEDNOSTI KONEKTORŮ PŘIPOJITELNÝCH ZA BĚŽNÉHO PROVOZU
NÁŠ DÁREK PRO VÁS: ČAS A FLEXIBILITA! Při používání konektorů připojitelných za běžného provozu ušetříte obrovské množství času. Na kabely je lze namontovat během několika okamžiků a s maximální flexibilitou. Nejlepší volba pro instalaci ethernetových sítí v průmyslových provozech.
- Nejsou potřeba žádné speciální nástroje
- Ušetříte spoustu času
- Rychlé použití při zapojování v terénu
- Snadná a intuitivní montáž
- Procesní bezpečnost, flexibilita, robustnost
- Vysoký výkon
Typické oblasti použití konektorů pro zapojení v místě instalace
Ve kterých situacích je vhodné používat konektory připojitelné za běžného provozu? Příklad: Pokud při zapojení stroje neznáte potřebnou délku kabelu, musíte osazení provést na místě instalace daného stroje. Konektor by měl v takovém případě nabízet co největší míru flexibility, jednoduchosti, robustnosti a bezpečnosti. Všechny tyto přednosti hovoří pro používání konektorů HARTING pro zapojování v místě instalace.
Další příklady použití konektorů připojitelných za běžného provozu
- Zapojení se provádí bez kompletně konfekcionovaných kabelů, ale přímo a flexibilně z kabelového bubnu.
- Přístroj v technologii je třeba rychle připojit k průmyslové síti.
- Na poslední chvíli je potřeba rychle rozšířit průmyslovou síť.
- Na celé kabelové trase se nacházejí prostupy stěnami, které jsou příliš malé pro standardní ethernetové konektory.
- Chcete se vyhnout nutnosti používání speciálních nástrojů.
RJ Industrial® Multifeature
RJ 45 pro drsné průmyslové prostředí IP20: Náš nový RJ Industrial® Multifeature je dokonale robustní a spolehlivý konektor s integrovanými řeznými nástroji pro rychlou a snadnou montáž bez použití nástrojů. Může vám ušetřit až 25 % času při instalaci ethernetové infrastruktury.
Další podrobnosti
Už není nutné štípacími kleštěmi po jednom zkracovat osm vodičů. Lepší je také kvalita provedeného připojení. Vodiče jsou v každém konektoru vždy přesně zkráceny na stejném místě. To zároveň zajišťuje identické VF vlastnosti všech osazených kabelů. Mezi další výhody pro zákazníky patří možnost použití pro ohebné a pevné vodiče s průřezem AWG 26–22, robustní upevnění kabelu a úhlový konektor s různými směry vedení kabelu.
Zatímco klasický konektor RJ-45 byl původně vyvinut pro použití v telekomunikacích a nesplňoval všechny požadavky průmyslových aplikací, konektory HARTING řady RJ Industrial® MultiFeature jsou navrženy tak, aby splňovaly všechny požadavky a výzvy v náročném průmyslovém prostředí.
Bezpečný výstup kat. 6A a pouzdro IP20 a IP65/67 Han® PushPull v kombinaci s napájením PoE IEEE802.3af (PoE 15,4 W) / IEEE802.3at (PoE 25,5 W) / IEEE802.3bt (PoE 100 W): Spolehlivý přívod dat a elektrické energie do každého zařízení.
Úhlové vývody s úhlem 90° a 35°. Díky těmto možnostem je řešení velmi flexibilní – oba úhlové vývody lze na místě instalace podle potřeby namontovat přímo na rozvaděč ve čtyřech různých směrech v závislosti na dané aplikaci.
Všechny výhody
- Zkrácení doby instalace o víc než 25 %
- Preferované řešení pro aplikace IP20
- Integrovaný řezný nástroj
- Nejvyšší VF výkon
- Kompatibilní se všemi typy kabelů
- variabilní směr výstupu kabelu
- Kompatibilní se standardem PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) a PoE++ (IEEE802.3bt)
- pro ohebné a pevné vodiče od AWG 26 do 22
- Robustní a flexibilní s úhlovými kabelovými vývody
- Optimalizovaný a robustní zajišťovací třmen
- Úhlové vývody s úhlem 90° a 35°
NÁVOD K MONTÁŽI: přímé provedení
NÁVOD K MONTÁŽI: úhlové provedení
Systém ethernetové kabeláže preLink®
Vysoce flexibilní systém: Blok preLink® osazený na kabelu lze snadno zapojit do různých konektorů a zásuvek (RJ-45, M12) i do zásuvek na deskách plošných spojů. preLink® je univerzální řešení kabeláže pro IT, automatizaci budov a průmysl, vhodné pro veškerá prostředí od IP20 až po IP65/67.
Další podrobnosti
Všechny konektory, zásuvky, spojky a PCB zásuvky preLink® mají jedno společné: Lze je připojit během několika sekund pomocí připojovacího bloku preLink, který tvoří jednotné srdce systému.
Zvláštností funkčního principu systému preLink® je jedinečná možnost rozdělení kabelu a konektoru na dvě samostatné jednotky. První jednotka sestává z konektorů, zásuvek a svorek na desce plošných spojů, které mají stejný úchyt připojovacího bloku preLink®.
Tento připojovací blok tvoří druhou jednotku a jakési srdce systému. Pojme až osm laněných nebo plných vodičů, které lze pomocí vhodných kleští současně odříznout a připojit v jediném kroku pomocí ručního nástroje preLink®. Připojovací blok preLink®, který je možné jednoduše, rychle a zcela spolehlivě sestavit přímo v místě instalace, je přizpůsoben každé součásti preLink® a dá se kdykoli vložit, vyjmout nebo vyměnit. To znamená, že kabely a konektory lze vyměňovat nezávisle na sobě nebo je případně instalovat samostatně.
To přijde vhod zejména tehdy, když můžete kabeláž zhotovit pomocí kompletně konfekcionovaných kabelů. Datové kabely připojené k připojovacímu bloku preLink® mohou procházet i velmi malými prostory a po přivedení je lze připojit během několika sekund. To výrazně usnadňuje práci a šetří čas. Opotřebované kabely mobilních zařízení je možné rychle vyměnit nezávisle na konektoru. Kabeláž připravená na budoucí požadavky kromě toho dovoluje bezkonkurenčně rychlý upgrade například z konektorů M12 s kódováním D na konektory M 12 s kódováním X. Stačí odepnout připojovací blok preLink, nahradit modul preLink M12 s kódováním D modulem M12 s kódováním X, a pak blok preLink znovu osadit – hotovo. Se systémem preLink® je možné rychle a flexibilně zhotovovat potřebnou kabeláž. To snižuje náklady, zkracuje prostoje a zvyšuje spolehlivost.
Všechny výhody
- Osazení předem nebo na místě instalace
- Veškerá prostředí od IP20 do IP65/67
- Modulární řešení pro rychlé zhotovení kabeláže
- Absolutní spolehlivost instalačního procesu
- Na místě instalace: Trojice stejně snadných a rychlých kroků pro všechny konektory preLink®
- Osazení předem: Naklapávací řešení pro montáž během několika málo sekund
- Kat. 6A: 10 Gbps, 500 MHz
- Kompatibilní s porty PoE a PoE+
- Dodržování norem
- Vysoký výkon
VIDEO: Poznejte systém preLink®
NÁVOD K MONTÁŽI: Konektor preLink® RJ-45
Další videa s ukázkou montáže
NÁVOD K MONTÁŽI: Zásuvka preLink® RJ-45
NÁVOD K MONTÁŽI: Konektor preLink® M12
HARAX® – rychlé připojování bez použití nástrojů
Technologie připojování HARAX® společnosti HARTING nevyžaduje nástroje a umožňuje rychlé připojení. Spojení se vytváří pomocí zářezových kontaktů (IDC). Kruhové konektory M8/M12 s využitím technologie připojování HARAX® lze snadno osazovat na místě instalace.
Další podrobnosti
Připojovací systém HARAX nabízí snadnou instalaci a vytváří spolehlivé připojení přístrojů bez použití nářadí. Díky stupni krytí IP 65/67 jsou kruhové konektory M8 a M12 s připojovací technikou HARAX vhodné pro použití v náročných podmínkách.
Dokonale robustní šroubové zajišťování. Typickými oblastmi použití jsou venkovní prostory, dopravní trh a průmyslová automatizace na úrovni technologie.
Všechny výhody
- Připojovací technika pro konektory M8 a M12
- Nepotřebujete žádné nástroje
- Vysoká rychlost
- Stupeň krytí IP65/67 pro použití ve venkovním prostoru nebo prostředí s vysokou vlhkostí
- Kódování D, 4 póly
- Kat. 5
- 360° stínění pro bezpečný přenos dat a ochranu proti elektromagnetickému rušení
NÁVOD K MONTÁŽI: HARAX M8 S
NÁVOD K MONTÁŽI: HARAX M12 S
INFORMACE OD NAŠICH PRODUKTOVÝCH MANAŽERŮ
Řešení pro připojení konektorů v běžném provozu jsme v únoru 2023 předvedli na naší každoroční akci HARTING Industrial Ethernet Week 2. V praktické přednášce vám Matthias Domberg a Maximilian Rohrer, oba působící jako Global Product Manager v technologické skupině HARTING, představí inovace společnosti HARTING v oblasti konektorů pro připojení v místě instalace.