Monobloková vložka rozšiřuje rodinu push-in konektorů Han®

Po jarním uvedení modulárních zásuvných vložek přichází další fáze: HARTING rozšiřuje své portfolio o první monoblokovou variantu pro kryt Han®-Compact. Díky technologii připojování přímým zasunutím (push-in) umožňuje nová vložka Han® Q 8/0 až o 30 procent zrychlit montáž konektorů na místě instalace. Hodí se tak zejména do prostředí s nedostatkem místa pro instalační práce.

Technologie připojování přímým zasunutím představuje další vývojový stupeň klecové pružiny. Nabízí maximálně snadné připojování. Vložky se proto hodí zejména pro montáž v terénu, například v energetických systémech nebo při instalaci strojních modulů či výrobních linek.

Usnadňuje také manipulaci s komponenty, například během údržby. Pro rychlou demontáž je navíc k dispozici speciální nástroj. Pokud zvolíte vodiče s dutinkami, obejdete se při připojování s technologií push-in bez jakýchkoli nástrojů.

Technologie připojování přímým zasunutím umožňuje připojovat v monobloku Han® Q laněné vodiče s dutinkami bez použití jakýchkoli nástrojů.

S přípojkami typu push-in lze laněné vodiče opatřené dutinkami rovnou zasouvat do kontaktních komor. Když dutinka dosáhne dna komory, vnitřní svěrací pružina se uzavře a zajistí tak pevnost v tahu. V aplikacích s odizolovanými vodiči (bez dutinky) stačí při zasouvání kabelu k otevření klecové svorky zatlačit šroubovákem na oranžový ovládací prvek.

Vložky Han® Q s technologií připojování přímým zasunutím umožňují na minimu místa přenášet elektrickou energii a signály až do 16 A / 500 V. Kontaktní komora je k dispozici i pro ochranný vodič (PE). Toto uspořádání se ve strojírenství často používá při připojování motorů či akčních členů.

Han® Push-In - Quick and intuitive field termination technology