Products & Solutions
Złącza PCB z przewodem taśmowym
Połączenia z przemieszczeniem izolacji IDC do przewodów taśmowych
Złącza z przemieszczeniem izolacji (w skrócie IDC) są idealnym rozwiązaniem dla producentów urządzeń, w których przynajmniej dwie połączone ze sobą płytki są od siebie oddalone. Przewody taśmowe doskonale się sprawdzają tam, gdzie układy z kartami mezzanine lub układy kart matka-córka nie są wystarczające.
HARTING posiada w ofercie szereg systemów z przemieszczeniem izolacji do przewodów taśmowych, zaprojektowanych do zastosowań kabel-płytka do licznych sektorów. HARTING dostosowuje wszystkie złącza IDC do indywidualnych wymagań klienta, dobierając odpowiedni typ przewodu w celu uproszenia montażu i magazynowania. Złącza PCB dostępne są z różnymi technikami zacisków: z przyłączeniem lutowanym (do lutowania ręcznego, na fali lub rozpływowego) oraz w technologii zaciskania ręcznego. W różnych typach występuje od 6 do 64 kontaktów. Złącza kablowe nadają się do stosowania zarówno w obrębie urządzenia, jak i do tworzenia połączeń pomiędzy różnymi urządzeniami. Dlatego złącza IDC są wszechstronnym rozwiązaniem do licznych zastosowań.
Zestawienie korzyści:
- Zastosowanie przewodu taśmowego do połączenia PCB
- Transmisja danych i sygnałów
- Gazoszczelny kontakt i połączenie z przewodem elektrycznym przyłączanym beznarzędziowo
- Samoczynne połączenie, łatwy montaż
- Jednoczesne podłączenie wielu żył w ramach jednego kroku lub procesu wciskania
- Technologia THT, THR i wciskana = różne technologie zacisków PCB
1. Wszechstronna oferta
Dostępne kontakty proste i kątowe (90°). Stabilne rygle blokujące do tworzenia bezpiecznych połączeń z listwami złączy męskich lub żeńskich. Złącza żeńskie dostępne z opcjonalną odciążką.
2. Złącza niskoprofilowe
Niewielka wysokość zaledwie 9,4 mm umożliwia oszczędność miejsca. Dodatkowo to rozwiązanie gwarantuje bezpieczne połączenia - nawet na ograniczonej przestrzeni.
3. Przelotowe lutowanie rozpływowe (THR)
Złącza przystosowane do przelotowego lutowania rozpływowego wykonane są z tworzywa sztucznego odpornego na wysoką temperaturę (PCT).
4. Montaż automatyczny
Dzięki umieszczeniu na taśmie (tape & reel) złącza IDC mogą być zintegrowane w automatycznym procesie montażu pick & place i przetwarzane razem z innymi elementami SMD. Upraszcza to proces montażu PCB i ogranicza koszty obróbki.
5. Bezpośrednie połączenie z PCB
Bezpośrednie podłączenie przewodu taśmowego do płytki drukowanej umożliwia ekonomiczne, nieskomplikowane rozwiązanie. HARTING oferuje do tego celu dwu lub czterorzędowe złącza PCB.