Products & Solutions

ハーティングのデータケーブル

過酷な環境条件下で信頼性の高い伝送

ハーティングのデータケーブルは、産業環境、鉄道部門、および船舶・海岸での厳しい要件のために設計開発されました。ハーティングのデータケーブルは、ハーティングのコネクタと併用することで、Fast Ethernet、Gigabit Ethernet、10 Gbit Ethernet、およびSingle Pair Ethernet (SPE)に対応します。全方位シールド付きで、100MHz(カテゴリ5/5e)〜1000MHz(カテゴリ7A)の帯域幅用に設計されています。ハーティングのコネクタに適合するケーブルのレイアウトと構造なので、現場で迅速かつ簡単に、そして安全に取り付け可能です。この製品群には、データ伝送と電源供給を1本のケーブルに統合するハーティングの複合ケーブルソリューションが追加されています。そのため、プラグ&プレイのソリューションとして理想的です。

T1シングルペアイーサネットケーブル

1本のペア線でギガビット伝送

ハーティングのT1シングルペアイーサネット(SPE)ケーブルは、過酷な産業環境での使用に対応するように設計されたシールドケーブルです。HARTING T1 SPEケーブルは、ケーブルの種類によって、IEC 61156-11およびIEC 61156-12のデータ伝送速度最大1 Gbit/s、40メートル以上、帯域幅600 MHz以下の固定および可とう用ケーブル要件を満たします。

  • IEEE 802.3:10Base-T1、100Base-T1、1000Base-T1
  • ハーティングのSPEコネクタとの組み合わせに適合
  • 産業環境の固定および可とう配線に適合
  • Power over Data Line (PoDL)
eCatalogueへ

Fast Ethernetケーブル

PROFINETおよびSercos IIIの仕様に準拠したプロファイル固有のケーブル

HARTING Fast Ethernetケーブルは、オートメーション環境で100 Mbit/s(カテゴリー5)伝送に対応する4線式データケーブルです。IEC 61 784-5-xに準拠したケーブル仕様を満たし、各分類に従って様々な用途に使用できます。

  • タイプA: 固定配線
  • タイプB:可とう配線
  • タイプC:ドラッグチェーンとトーションケーブル
  • タイプR:ロボットケーブル 
eCatalogueへ

10ギガビット産業用イーサネットケーブル

産業環境での高速データ伝送

ハーティングの産業用イーサネットデータケーブルは、工業用建物での可とう配線用に設計され、IP20、IP65/67のHARTING RJ45データコネクタとの組み合わせに最適です。4ペアTP構造が、Ethernet 10/100 Mbit/s、10GigaBit/s、ビデオ/オーディオ、およびIPデータサービスなど、ITデータとアナログ信号の伝送を可能にします。ISO/IEC 24702またはEN 50173-3に準拠した、完全汎用ケーブルシステム設定用のすべての特性を提供します。

  • ISO/IEC 11801またはEN 50173-1、カテゴリー6A/クラスEAに準拠した汎用ケーブル
  • 特に可とう配線のシステムケーブルとして
  • 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/s)のCat. 7まで
  • 工業ビルで使用可能
  • 二重シールドによる優れたEMC特性
  • 耐油性、紫外線耐性、難燃性、ハロゲンフリー、RoHS準拠、UL認証(ケーブルの種類による)
eCatalogueへ

EtherRail®ケーブル

EN 45545-2準拠、鉄道分野の厳しい要件に対応するデータケーブル

ハーティングのEtherRail®ケーブルは、鉄道車両の内部と外部の固定保護配線用に設計されています。特別認定により、車両間ジャンパ連結器の「ジャンパケーブル」に使用することも可能です。これらのケーブルはEN45545-2 (HL1 â HL3)に従った鉄道車両の防火要件を満たしています。放射状、網状の外部被覆と優れた遮蔽性を備えた堅牢な構造により、卓越したデータ伝送と、紫外線、油、燃料に対して優れた耐性を保証します。

  • EN 45545-2(HL1 â HL3)に準拠した仕様
  • Fast Ethernet 100Mbps カテゴリー5
  • 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/s) カテゴリー7
  • 高い温度範囲:-40°C~+90°C
  • 火災時の厳しい安全要件
  • すべての運用領域で信頼性の高い伝送
eCatalogueへ

海洋データケーブル

海洋および海上用のデータケーブル

ハーティングの海洋データケーブルは、海洋および海上での使用を許可されています。商船のデッキまたはデッキ下、およびその他の海上と海岸沿いでの設置用に特別に設計されています。

  • DNV GL認定
  • 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/s)のCat. 7まで 
  • 遅燃性
  • ハロゲンフリー
  • 耐油性および紫外線耐性
eCatalogueへ

複合ケーブル

1本のケーブルでデータ伝送と電力供給

ハーティングの複合ケーブルは、信号によるデータケーブルと電源ケーブルの特性を兼ね備えています。EMC特性が非常に良好なため、ケーブルの種類によってはギガビット伝送のCat. 6要件が満たされます。内側の電源線と信号線には、エンドデバイスに電力を供給し、他の信号のクエリを行う十分な余裕があります。ハーティングの複合ケーブルはすべてHan® 3Aハイブリッドコネクタを使って便利に組み立てられます。

  • 配線作業が少ない
  • プラグ&プレイ
  • 優れたEMC特性
  • 産業用、屋外用のソリューション
  • 1 Gbit Ethernet (10 Gbit/s)のCat. 6まで
  • 最大電源 230 V / 16 A
eCatalogueへ