Products & Solutions

Złącza na PCB

Urządzenia i aplikacje stają się coraz mniejsze i bardziej kompaktowe. Dlatego HARTING oferuje rozwiązania dla różnych rozmiarów i zastosowań, w których konieczne jest podłączenie PCB.

Urządzenia i aplikacje stają się coraz mniejsze i bardziej kompaktowe. W konsekwencji płytki drukowane i wewnętrzne elementy urządzeń muszą być coraz bliżej siebie. HARTING reaguje na trendy miniaturyzacyjne, oferując odpowiednie rozwiązania do różnych zastosowań uwzględniających połączenia PCB. Nasze serie har-flex i har-flexion obejmują wszystko - od klasycznych cech DIN 41612, rozwijanych z biegiem lat aż po bardzo niewielkie rozwiązania z rastrem 1,27 mm.

Złącza PCB są jednak czymś więcej niż ważnym interfejsem do łączenia płytek drukowanych w obrębie danego urządzenia. Każde urządzenie bazuje na wejściach i wyjściach, zwykle wykonywanych z użyciem wytrzymałych gniazd, okrągłych złączy metrycznych, RJ45 lub ix Industrial. W tym przypadku gniazdo jest zwykle wyprowadzane z płytki bezpośrednio przez ścianę obudowy; tworzy połączenie z interfejsem urządzenia o stopniu ochrony IP20-IP67. Obok klasycznych złączy PCB, HARTING oferuje bogaty asortyment gniazd PCB do różnych zastosowań.

Chcesz, aby twoje urządzenie było mniejsze, ale masz bardzo konkretne wymagania co do wymiarów? Sprawdź dostępne ilości pinów.

Złącza interfejsowe

Industrial Ethernet

Złącza PCB w eCatalogue