Products & Solutions
DIN konektory
DIN konektory jsou milionkrát osvědčeným klasickým řešením pro připojování desek plošných spojů a páteřních sítí. Zákazníci společnosti HARTING oceňují jejich spolehlivost, neustálý vývoj a optimalizaci.
DIN konektory
Robustní klasika: DIN konektory
Naše spolehlivé a robustní kolíkové DIN konektory se osvědčily v mnoha milionech aplikací a jejich různé varianty podstupují neustálý vývoj a optimalizaci podle přání zákazníků.
Tři hlavní rodiny řady DIN 41612 zahrnují napájecí konektory, signální konektory a příslušné produkty řady har-bus®64.
Příklad použití
Bezpečně do cíle – s řídicím modulem vlaku podle normy DIN 41612: Řešení v železničním sektoru jsou vždy vystavena obzvláště náročným podmínkám, jako jsou vibrace, teplo a chlad. To platí i pro technologii konektorů pro řídicí moduly vlaků. Pro tyto aplikace vyvinula společnost HARTING jedinečné celokovové pouzdro z tlakově litého zinku.
Napájecí konektory DIN 41612
Pro proud od 6 A do 15 A: DIN Power
Konektory DIN 41612 Power s roztečí kolíků 5,08 mm se upřednostňují v případech, kdy je vyžadován zvlášť robustní konektor nebo vyšší proud od 6 do 15 A. Tyto požadavky splňují naše konektory podle normy IEC 606032 s širokou nabídkou pouzder a příslušenství, včetně celokovových variant, které zaručují potřebnou pevnost a poskytují nepřetržité stínění od kabelu až po stojan. Konektory HARTING DIN Power nabízejí díky kvalitní povrchové úpravě kontaktů nízký kontaktní odpor.
Typy DIN 41612 pro konektory Power
PDF: Technické vlastnosti
V katalogu HARTING najdete technické vlastnosti následujících typů:
Konektor DIN 41612 Signal
Vysoká hustota kontaktů a robustnost: DIN Signal
Signální zástrčky a zásuvky s roztečí kontaktů 2,54 mm, které odpovídají normě DIN IEC 606032, poskytují požadovanou robustnost a vysokou hustotu kontaktů – až 96 kontaktů v jednom konektoru. Četné možnosti připojení (propojení desek plošných spojů, mezistěny nebo kabelu s deskou plošných spojů), proud až 2 A na kontakt, vynikající kvalita přenosu a minimální odpor kontaktů jsou vlastnosti, díky nimž je konektor DIN Signal volbou pro náročné aplikace. Osvědčily se jako spolehlivé řešení ve strojírenství, automatizaci a železničních zařízeních.
Typy DIN 41612 pro konektory Signal
har-bus®64
har-bus®64 – výhody
Díky vývoji nového, zpětně kompatibilního konektoru se 160 kontakty sehrála společnost HARTING klíčovou roli v rozšiřování architektury VME na 64 bitů a zvýšení přenosové rychlosti na 160 MB/s (VME 64x).
- Další konektorové kontakty pro I/O nebo budoucí funkce
- Vylepšená konfigurace signál/země pro rychlost přenosu signálu až 320 MB/s (sběrnice VME), 1,25 Gbps (gigabitový Ethernet) nebo 3,125 Gbps (sériové rozhraní, point-to-point)
- Osazování pod napětím (tj. desky lze vkládat bez přerušení provozu)
- Vyhovuje normě IEC 610764-113
- Až 160 kontaktů
- Přepínací konektor pro automatické řetězení
Zpětná kompatibilita
Konstrukce zásuvky har-bus® 64 umožňuje připojení pětiřadých a třířadých standardních zástrček. Pětiřadé zástrčky lze zapojit i do třířadých zásuvek.
Tento typ zpětné kompatibility umožňuje zákazníkům postupně zavádět zařízení vyšší výkonnostní třídy a zároveň používat stávající dceřiné desky ve slotech s nižšími specifikacemi.