Products & Solutions
Ethernetový konektor M8 – síla miniaturizace
První konektor M8 s kódováním D na světě pro 100Mbps Fast Ethernet z cloudu do každého snímače.
Rychlý Ethernet v tenkém formátu: Naše malá obří slečna M8ty
M8 je běžný konektor na provozní úrovni, ale zatím se používá pouze pro přenos signálu. Nový konektor M8 s kódováním D má robustní kovové pouzdro s nepřerušovaným stíněním, které umožňuje připojit zařízení k 100Mbps Fast Ethernetu.
Aby nezabírala místo další napájecí rozhraní, podporuje konektor M8 také PoE s kódováním D a umožňuje do technologie souběžně přivádět data a napájení.
Na desce plošných spojů je patice M8 přibližně o 30 % menší než předchozí řešení M12. Slečna M8ty je kompatibilní se standardem ethernetového protokolu IEEE 802.3 a standardizována podle normy PAS IEC 61076-2-114. To znamená, že ji lze použít ve stávající aktivní i pasivní infrastruktuře a nabízí potřebnou investiční jistotu.
Síla miniaturizace.
Všechny přednosti v kostce
Zde najdete leták a odborný článek o rozhraní M8 s kódováním D: