Products & Solutions
PCB konektory s plochými kabely
Zářezové konektory IDC pro ploché kabely
Zářezové konektory (IDC) jsou ideálním řešením pro výrobce zařízení, u kterých je třeba propojit dvě nebo více desek plošných spojů na dlouhé vzdálenosti. Pokud již nestačí mezaninová konstrukce nebo uspořádání typu „základní deska/dceřiná deska“, zajišťuje IDC spolehlivé připojení pomocí plochých kabelů.
Společnost HARTING nabízí širokou škálu systémů zářezových konektorů pro ploché kabely, které jsou určeny pro cable-to-board aplikace v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Společnost HARTING osazuje každý IDC konektor příslušným typem kabelu v souladu s požadavky zákazníka. Tím zjednodušuje instalaci i skladování. Konektory pro desky plošných spojů jsou k dispozici s různými technologiemi připojení: Pomocí pájky (pro ruční pájení, vlnové pájení nebo pájení přetavením) a zalisování. Různá provedení nabízejí 6 až 64 kontaktů. Kabelové konektory jsou vhodné pro použití uvnitř zařízení nebo pro propojení mezi zařízeními. IDC konektory proto představují univerzální řešení, které je vhodné pro jakoukoli aplikaci.
Přednosti v kostce
- Připojení desky plošných spojů v aplikaci pomocí plochého kabelu
- Přenos dat a signálů
- Plynotěsný kontakt a připojení k elektrickému vodiči pomocí zářezového spojení IDC
- Snadná montáž s vlastním připojením
- Připojení několika vodičů najednou v jednom kroku nebo jedním zalisováním
- Technologie THT, THR a zalisování = variabilní připojovací technika pro desky plošných spojů
1. Komplexní portfolio
K dispozici jsou přímé kontakty i kontakty pod úhlem 90°. Spolehlivé spojení s konektorovými lištami zaručují stabilní zajišťovací páčky. Zásuvky jsou na přání k dispozici s odlehčením tahu.
2. Nízkoprofilové konektory
Nízká instalační výška 9,4 mm zajišťuje úsporu místa. Konektory zaručují také bezpečné připojení i v těch nejužších prostorách.
3. Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Konektory vhodné pro pájení přetavením do průchozích otvorů jsou vyrobeny z teplotně odolného plastu PCT.
4. Automatické osazování
Konektory IDC lze díky balení na pásce a cívce (tape-and-reel) integrovat do automatizovaných montážních procesů pick-and-place a zpracovávat je s ostatními SMD komponenty. To zjednodušuje proces osazování desek plošných spojů a snižuje výrobní náklady.
5. Přímé připojení k desce plošných spojů
Přímé připojení plochého kabelu k desce plošných spojů zajišťuje nákladově optimalizované řešení bez nutnosti složitého zapojování. Společnost HARTING nabízí pro tento účel dvouřadé nebo čtyřřadé konektory pro desky plošných spojů.