Han® HPR VarioShell
Nová úroveň řešení pro propojení vozů
Nový systém krytů HARTING umožňuje snadnou manipulaci a dokáže výrazně přispět ke snížení hmotnosti.
Hlavními trendy v železničním průmyslu jsou standardizace, snížení spotřeby energie a snadná manipulace, která šetří čas při instalaci. Nový kryt Han® HPR VarioShell jsme speciálně vyvinuli jako vysoce flexibilní systém pro propojení vozů. Nový člen rodiny Han® nabízí široké možnosti a výhody pro zákazníky.
Navrženo pro delší životnost
Konstrukci krytů Han® HPR VarioShell jsme vyvinuli na základě požadavků našich zákazníků. Tvar krytu zajišťuje optimální proudění vody, prachu a nečistot a chrání šrouby před vlivy okolního prostředí.
V dalším kroku jsme pamatovali na ochranu proti sněhu a ledu. Speciální tvar zadní strany krytu umožňuje rozpínání ledu za krytem. Tím se snižuje namáhání krytu, což vede k delší životnosti.
Úspora času během celého procesu instalace
Dvoudílný kryt dosahuje díky obvodovému vnitřnímu těsnění a protitlakovému rámu stupně krytí IP69K. Vzhledem k tomu, že kryt je odnímatelný, lze jej namontovat jak zevnitř vozu, tak zvenku. Kabely lze snadno vést stěnou, což má díky použití kratších kabelů za následek další snížení hmotnosti.
Snadný přístup také snižuje nároky na obsluhu, servis a údržbu. V případě poruchy není nutné rozpojovat všechna připojení. K identifikaci a výměně vadných vodičů nebo kontaktů stačí otevřít krytku.
Han® HPR VarioShell je otevřený systém, který navíc poskytuje protitlakové rámy, kabelové organizéry a stínicí desky pro vedení a připevnění kabelů různých průměrů. Nový kryt, který lze použít jako klasický panelový kryt nebo jako průchozí panelový kryt, je robustní alternativou pro rozvodné skříně, např. na střeše vozu, na vnější stěně nebo na podvozku.
Přednosti v kostce
- Delší životnost díky optimalizované konstrukci proti vodě, prachu a ledu
- Úspora času během celého procesu instalace díky volnému přístupu ze všech stran
- Úspora hmotnosti díky eliminaci rozvodných skříní a kratším kabelovým vedením
- Vysoká flexibilita díky kompatibilitě s kompletním portfoliem Han® HPR (dodatečná instalace)