Products & Solutions
Produktový partner společnosti Siemens pro pohony SIMATIC MICRO-DRIVE
Konektorové kabely HARTING pro systém servopohonů SIMATIC MICRO-DRIVE
Pro nový systém servopohonů SIMATIC MICRO-DRIVE nabízí společnost HARTING odpovídající portfolio konektorových kabelů, které lze dokonale kombinovat s motory Dunker i ebm-papst. Volba správného konektorového kabelu závisí na typu aplikace. Konektorové kabely HARTING jsou k dispozici v různých verzích, z nichž každá má své výhody. Naše technologie připojení efektivně přenáší data, řídicí signály a napájení vašich systémů. Produkty jsou vhodné pro náročné i standardní průmyslové aplikace.
Specifikace kabelů pro náročné průmyslové aplikace
Produktová řada pro náročné průmyslové prostředí sestává z konektorových kabelů, které odolávají vysokému mechanickému namáhání ve velmi flexibilních aplikacích s nuceným vedením pohybu v energetických řetězech. Lze je použít jako ovládací kabely v konstrukci strojních/průmyslových zařízení určených pro export (podle norem VDE, UL a CSA). Jsou ideální pro použití v suchých i vlhkých prostorách, nikoli však ve venkovním prostředí. Vysoká hustota stínění a v případě potřeby další individuální stínění zajišťují nerušený přenos signálu.
- Vysoká flexibilita
- Vhodné pro energetické řetězy
- Odolnost proti olejům podle DIN EN 60811-404
- Komponenty uvedené na seznamu UL/CSA
- Bezhalogenové (polyuretan nebo ekvivalent)
- Bez silikonů
- Ohnivzdornost podle IEC 60332-1
- Teplotní rozsah
stacionární: –40 °C až +80 °C
pohyblivé: –25 °C až +80 °C
Specifikace kabelů pro standardní průmyslové aplikace
Pro standardní průmyslové aplikace dodáváme konektorové kabely používané ve flexibilních aplikacích se středním mechanickým namáháním, které vyžadují volný pohyb bez tahového namáhání a nuceného vedení. Lze je použít jako ovládací kabely v konstrukci strojních/průmyslových zařízení nebo jako signální kabely v elektronice. Jsou ideální pro použití v suchých nebo vlhkých prostorách, nikoli však ve venkovním prostředí. Vysoká hustota stínění a v případě potřeby další individuální stínění zajišťují nerušený přenos signálu.
- Flexibilní
- Dobrá odolnost proti olejům
- Bez silikonů
- Plášť z PVC
- Ohnivzdornost podle IEC 60332-1
- Teplotní rozsah
stacionární: –30 °C až +80 °C
pohyblivé: –5 °C až +80 °C
Konektorové kabely HARTING – přehled produktů
Řadu konektorových kabelů HARTING pro měniče SIMATIC MICRO-DRIVE lze kombinovat s pohony Dunker a ebm-papst a vytvořit tak dokonalé individuální řešení.
Konektorové kabely SIMATIC Micro-Drive pro elektronicky komutované pohony Dunker
Konektorové kabely SIMATIC Micro-Drive pro elektronicky komutované pohony ebm-papst