Han® HPR HPTC
Sestavte, nainstalujte, zapomeňte: Odolná rozhraní pro vysoký proud v energetických aplikacích
V podobě konektorů Han® HPR HPTC nabízí HARTING odolná rozhraní pro přenos vysokého proudu v energetických aplikacích. S maximální jednoduchostí a bezpečností.
Energetická transformace je v plném proudu a dotýká se všech průmyslových segmentů. Vzniká bezpočet nových technologií, které podniky staví před náročnou výzvu: Jak bezpečně a efektivně přenášet vysoký proud. V podobě konektorů Han® HPR HPTC nabízí HARTING odolná rozhraní pro vysoký proud v energetických aplikacích. S maximální jednoduchostí a bezpečností. Konektory této řady se vyznačují vysokou energetickou hustotou: Jsou určené pro provozní napětí až 3,6 kV / 1 400 A (AC/DC) a dokážou odolat různým vlivům prostředí, jako jsou solná mlha, nečistoty a vysoká vlhkost (IP 68/69). Komponenty rozhraní jsou navržené tak, aby byly mimořádně odolné a zajišťovaly dlouhodobě stabilní přenos energie mezi generátory, měniči a transformátory.
Bezpečnost díky jednoduchosti
Balení, instalace, provoz a demontáž konektorů HPTC se řídí požadavkem na co největší bezpečnost a jednoduchost. K jednoduchosti přispívá i strukturovaná kartonáž. Některé díly jsou předem smontované: Hliníkový kryt a vnitřní izolační těleso jsou při dodání už spojené, takže je lze rychle nainstalovat na místě použití. Použití částečně smontovaných součástí zvyšuje bezpečnost montáže. Nejsou potřeba žádné speciální nástroje.
Podstatně rychlejší instalace
K osazení rozhraní Han® HPR HPTC je při porovnání se srovnatelnými produkty zapotřebí přibližně poloviční čas. Důvodem je mimořádně jednoduchá montáž. Používá se pouze několik málo dílů a předem smontované komponenty navíc přispívají ke zvýšení bezpečnosti. Na straně kabelu je krimpovací kontakt vložen do třídílného izolačního tělesa, které zajišťuje ochranu proti nebezpečnému dotyku. Kromě toho je zde kabelová vývodka, která chrání před prachem a vlhkostí. Kabelová vývodka je zároveň součástí stínění, které absorbuje zbytkový proud a přenáší ho do krytu.
Stačí jen nasadit kryt (včetně těsnění), utáhnout kabelovou vývodku a je to. Smršťování nebo opatřování páskou není nutné, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty jsou bezpečně dodrženy. Potřeba není ani samostatné vybíjení stínění.
Vyšší energie při stejné teplotě
Han® HPR HPTC vyniká mezi konektory stejné velikosti vyšší energetickou hustotou. To zvyšuje flexibilitu v aplikaci. Při použití je rozhodující kompatibilita s přírubou na straně montáže. Na straně transformátoru se tím ve srovnání s běžnými konektory zvyšuje proudová zatížitelnost z 1 250 A na 1 400 A. Konektor Han® HPR HPTC proto dokáže při stejné teplotě přenést podstatně víc energie.
Vysoce kvalitní materiály zajišťují delší životnost
Kryty jsou vyrobené z tlakově litého hliníku, povrchy HPR jsou opatřené práškovým lakem a kontakty jsou postříbřené. U kontaktu zásuvky se v držáku navíc nachází speciální přenosový prvek: Pin v zásuvce obepínají dvě pružiny, které zajišťují nejlepší možný kontakt, i když na kabel nebo kryt působí síly. Rozhraní HPTC jsou odolná proti nárazům a vibracím. Jejich kontakty jsou důkladně chráněné před vnějšími vlivy. Po vložení do izolačního tělesa se kontakt aretuje šoupátkem. To zvyšuje mechanickou odolnost konektorového spoje. Kryt, izolátor a kontakt tak tvoří jeden celek. Vnější síly působí nejprve na kabelovou vývodku, pak na šoupátko a nakonec na kontakt. Kontakty jsou vystavené pouze minimálnímu namáhání.
Přednosti v kostce
- Propracované řešení nabízí rychlou, snadnou a bezpečnou instalaci
- Delší životnost díky standardním kovovým krytům Han® HPR a krytům do velmi náročných prostředí (stupeň znečištění PD4 podle IEC 60664-1, IP 68/69)
- Vyšší přenosový výkon při stejné teplotě (v porovnání se srovnatelnými řešeními)
- Zmenšení složitosti: jeden systém pro stíněné i nestíněné kabely
- Snížení nákladů a minimalizace skladových zásob díky efektivnímu systému kódování