Products & Solutions

Systemkabelføring

Jeres kabelføringsløsning til data, signaler og strøm

HARTINGs systemkabelføring opfylder de mest forskelligartede krav fra branchen, vindsektoren og jernbanemarkedet. Ud over en bred vifte af sensoraktuatorbokse tilbyder vi også færdige løsninger til transmission af data, signaler og strøm. Afhængigt af jeres applikation kan I bruge stik, der kan monteres på stedet, samt overstøbte varianter med plast- eller metalhuse. Ud over standardiserede løsninger tilbyder vi også tilpassede varianter, der er skræddersyet præcist til at opfylde jeres individuelle krav.

Data (kobber)

M8/M12-systemkabelføring

Ideel til høje datatransmissioner i IP65/67-miljøer

M8- og M12-systemkabel til transmission af Fast Ethernet 100 Mbits/s (D-kodet; kat. 5) samt 10 Gbit/s (X-kodet; kat. 6A).

 

Få mere at vide!

Han® F+B systemkabler

Perfekt egnet til miljøer med strenge hygiejniske krav

Det præmonterede og afprøvede enkeltkabelsystem muliggør Fieldbus-integration (kat. 5e) med transmissionshastigheder på op til 100 Mbit/s.

 

Få mere at vide!

Datakabel

Pålidelige transmissioner under barske miljøforhold

HARTING kobberdatakabel til Ethernet-transmissionshastigheder på 100 Mbit/s til 10 Gbit i industrimiljøer, jernbanesektoren samt skibsfart og kystnære applikationer.

 

Få mere at vide!

HARTING ix Industrial® systemkabler til data

Vores svar på de udfordringer, som industri 4.0 og IoT vil give os

HARTING ix Industrial® systemkabel – lille, robust med Ethernet-transmissionshastigheder på op til 10 Gbit/s (kat. 6A).

 

Få mere at vide!

RJ45-systemkabelføring

RJ45 til høje datatransmissionshastigheder i barske miljøer

RJ45-løsninger i ubeskyttede og beskyttede huse til transmission af Fast Ethernet 100 Mbit/s (kat. 5 og kat. 5e) og op til 10 Gbit/s Ethernet (kat. 6A).

 

Få mere at vide!

Data (fiberoptik)

Udvidet strålekabelsamling

Pålidelig under de mest barske forhold

HARTINGs udvidede stråleteknologi er ekstremt robust og modstandsdygtig over for forurenende stoffer. Dette produkt er designet til at sikre pålidelige optiske tilslutninger, mens det anvendes i de hårdeste, mest barske og mest snavsede miljøer.

 

Få mere at vide!

Anvendelse af fiberoptiske rotationsled til roterende applikationer

Fiberoptisk  transmission - en  innovativ løsning i  roterende systemer

Fiberoptisk løsning til transmission af bredbåndsdata fra et roterende system til et statisk system.

 

Få mere at vide!

Signal

M8/M12-systemkabel

Ideel til signaltransmission i IP65/67

M8- og M12-systemkabler til kabelføring i barske industrimiljøer. De 3- til 12-polede A-kodede pasflader muliggør signaltransmission i en bred vifte af applikationer.

 

Få mere at vide!

Han® 1A systemkabler

Præmonteret og universelt anvendelig

Han® 1A systemkabler er den kompakte og robust løsning til transmission af signaler.

 

Få mere at vide!

Han® F+B systemkabler

Perfekt egnet til miljøer med strenge hygiejniske krav

Det præmonterede og afprøvede enkeltkabelsystem giver mulighed for op til 10A og 250V i reguleringsområdet.

 

Få mere at vide!

M23-systemkabelføring

Robust forbindelse til drevkomponenter 

M23-systemkabelføring til grænsefladen for transmission af signaler.

 

Få mere at vide!

HARTING ix Industrial® systemkabler til signal

Vores svar på de udfordringer, som industri 4.0 og IoT vil give os

HARTING ix Industrial® systemkabel - lille, robust til transmission af serielle BUS-systemer og signaler på 50 VD C og 1,5 A.

 

Få mere at vide!

Fordelingskasser

Svaret på konstant stigende kabelkompleksitet

Fordelingskasser styrer signaltransmissioner og reducerer samlingstiden – hvilket sparer jer både tid og penge. Vores passive sensoraktuatorbokse består af plast, standardiserede M8- og M12-slots sammen med en bred vifte af tilslutningsmuligheder til fjernkablet.

 

Få mere at vide!

Strøm

Han® 1A systemkabler

Præmonteret og universelt anvendelig

Han® 1A systemkabler  den kompakte og robuste løsning til kraftoverførsel.

 

Få mere at vide!

Han® S 200 systemkabler

Den ideelle forbindelse til modulære batterilagringssystemer.

Hurtig og nem idriftsættelse kan opnås med de præmonterede kabler.

 

Få mere at vide!

Han® F+B systemkabler

Perfekt egnet til miljøer med strenge hygiejniske krav

Det præmonterede og afprøvede enkeltkabelsystem har en høj strømbelastningsevne i effektområdet.

 

Få mere at vide!

M23-systemkabelføring

Robust forbindelse til drevkomponenter

M23-systemkabelføring til grænsefladen for transmission af strøm.

 

Få mere at vide!

Mærkespecifik

Partnerskabsbaseret udvikling af en allround-løsning

Samarbejde med ingeniør

HARTING støtter Siemens i udviklingen af en ny generation af frekvensomformere.

 

Få mere at vide!

Kabelføring til decentraliseret strømforsyning

PULS FIEPOS-kabelføring - skræddersyet fra en enkelt kilde

Præmonterede løsninger sikrer, at strømforsyningen er alsidig, modulær og decentraliseret.

 

Få mere at vide!

Færdigsamlede kabler til drevteknologi

En systemløsning, som anlæggets operatører kan bruge til at spare 15 til 20 procent af tiden til montage og idriftsættelse på byggepladsen.

 

Få mere at vide!

Systemkabler til Armor™ PowerFlex® drev

Løsninger, der er velegnede til omgivende forhold

HARTING tilbyder det rigtige plug-in-kabelprodukt til den nye PowerFlex® -serie.

 

Få mere at vide!

HARTING Siemens automatiseringskabelføring

Skræddersyede løsninger til tilslutning af Siemens-produkter

Vores udvalg af kabelmonteringer til automatisering giver løsninger til strømfordeling og strømforbindelser mellem enheder. Vi har også et omfattende udvalg af afskærmede kabler til tilslutning af motorer.

 

Få mere at vide!

Siemens produktpartner til SIMATIC MICRO-DRIVE

Effektiv forsyning af jeres anlæg med data, signaler og strøm

Til det nye SIMATIC MICRO-DRIVE servodrevssystem tilbyder HARTING det afpassede plug-in kabelprodukt, der kan kombineres perfekt med Dunker- eller ebm-papst-motorer.

 

Få mere at vide!

Forbindelsessæt til motorkabel til SEW-EURODRIVE-drev

På motorsiden er mange tandhjulsmotorer og drivsystemer kompatible med Han® industrielle konnektorer. Vi tilbyder egnede stiksæt til forskellige SEW-EURODRIVE-motortyper til montering af de tilsvarende motortilslutningskabler.

 

Få mere at vide!