Products & Solutions

Okablowanie systemowe

Rozwiązanie z zakresu okablowania do transmisji danych, sygnałów i zasilania.

Okablowanie systemowe HARTING wypełnia najróżniejsze wymagania ze strony przemysłu, energetyki wiatrowej i kolejnictwa. Oprócz bogatej oferty skrzynek dystrybucyjnych, dostarczamy gotowe rozwiązania do transmisji danych, sygnału i zasilania. Odpowiednio do danego zastosowania można korzystać ze złączy montowanych na miejscu oraz wersji zalewanych z obudowami z tworzywa lub metalowymi. Prócz rozwiązań standardowych oferujemy również wersje zindywidualizowane, precyzyjnie dopasowane, by spełniać indywidualne wymogi.

HARTING ix Industrial® system cabling for data

Our answer to the challenges that will be presented by Industry 4.0 and IoT

HARTING ix Industrial® system cable – small, robust with Ethernet transmission rates of up to 10 Gbit/s (Cat.6A).

 

Find out more!

Okablowanie systemowe M8/M12

Idealne do szybkiej transmisji danych w środowiskach IP65/67

Przewód systemowy M8 i M12 do transmisji Fast Ethernet 100 Mbits/s (kod D; kat. 5), a także 10 Gbit/s (kod X; kat. 6A).

 

Więcej informacji o okablowaniu systemowym M8/M12

Okablowanie systemowe RJ45

RJ45 do wysokich prędkości transmisji w trudnym środowisku

Rozwiązania RJ45 w obudowach chronionych i niechronionych do transmisji od Fast Ethernet 100 Mb/s (kat. 5 i kat. 5e) po Ethernet 10 Gb/s (kat. 6A).

 

Więcej informacji o okablowaniu systemowym RJ45

Wiązka kablowa expanded beam

Niezawodność w najtrudniejszych warunkach

Technologia HARTING expanded beam jest ekstremalnie wytrzymała i odporna na zanieczyszczenia. Ten produkt zaprojektowano tak, by zapewnić niezawodne połączenia optyczne podczas pracy w najtrudniejszych, najbardziej niesprzyjających i obciążonych zanieczyszczeniami środowiskach.

 

Więcej informacjo o wiązkach kablowych expanded beam

Stosowanie światłowodowych łączników obrotowych w zastosowaniach wymagających obrotu

Transmisja światłowodowa to innowacyjne rozwiązanie do szerokopasmowej transmisji danych z systemu obrotowego do statycznego.

Więcej informacji o światłowodowych łącznikach obrotowych

Han® 1A system cabling

Pre-assembled and universal usable

Han® 1A system cabling the compact and robust solution for the transmission of signals.

 

Find out more!

HARTING ix Industrial® system cabling for signal

Our answer to the challenges that will be presented by Industry 4.0 and IoT

HARTING ix Industrial® system cable - small, robust for the transmission of serial BUS systems and signals of 50VDC und 1.5A.

 

Find out more!

M8/M12 system cable

Ideal for signal transmission in IP65/67

M8 and M12 system cables for cabling in harsh industrial environments. The 3 to 12 pole A-coded mating faces allow signal transmission in a wide range of applications.

 

 

Find out more!

Skrzynki dystrybucyjne

Odpowiedź na stale rosnącą złożoność przewodów

Skrzynki dystrybucyjne zarządzają transmisją sygnałów i skracają czas instalacji, oszczędzając zarówno czas, jak i koszty. Nasze pasywne skrzynki dystrybucyjne wyposażone są w standaryzowane gniazda wtykowe M8 i M12 wykonane z tworzywa, wraz z szeregiem opcji połączeń przewodów magistralowych.

 

Więcej informacji o skrzynkach dystrybucyjnych

Han® 1A system cabling

Pre-assembled and universal usable

Han® 1A system cabling the compact and robust solution for for the transmission of power.

 

Find out more!

Okablowanie HARTING do automatyki Siemens

Zindywidualizowane rozwiązania do połączeń produktów Siemens

Nasza oferta wiązek kablowych i przewodów do automatyki stanowi rozwiązanie do dystrybucji zasilania, połączeń zasilania pomiędzy urządzeniami. Mamy też bogaty wybór przewodów ekranowanych do podłączania silników.

 

Więcej informacji o oprzewodowaniu HARTING do automatyki Siemens

Partner produktowy Siemens dla SIMATIC MICRO-DRIVE

Efektywny transfer danych, sygnałów i zasilania do instalacji klienta

W ramach nowego systemu serwomotorów SIMATIC MICRO-DRIVE, HARTING oferuje dopasowane przewody plug-in, które doskonale łączą się z silnikami Dunker i ebm-papst.

 

Więcej informacji o SIMATIC MICRO-DRIVE

Zestawy połączeń przewodów silnikowych do napędów SEW-EURODRIVE

Po stronie napędu liczne silniki przekładniowe i systemy napędowe są kompatybilne ze złączami przemysłowymi Han®. Oferujemy dopasowane zestawy złączy do produkcji przewodów połączeniowych do różnych typów silników SEW-EURODRIVE.

 

Więcej informacji o zestawach przewodów połączeniowych do napędów SEW-EURODRIVE