Webbinarier
Lösningar för logistik
I den här webbinarieserien tittar vi på kabellösningar för modulär transportteknik
I vår webbinarieserie förklarar vi hur du kan snabba på installationen av komponenter för modulär transportteknik genom att använda förinstallerade kablagelösningar. Lär dig även hur du kan optimera processer med smarta UHF RFID-lösningar och HARTING MICA®. De gör att du kan korta ner produktionstider, undvika fel och eliminera onödig stilleståndstid.
Låt dig inspireras och upptäck möjligheter för ditt företag.
Den här webbinarieserien har redan ägt rum. Anmäl dig för en videoinspelning av webbinariet.
Webbinarium-på-begäran
Webbinarium-på-begäran
Förinstallerade kabellösningar för modulär transportteknik
Utöver en rätt logistikstrategi och byggnadens infrastruktur är optimeringen av konstruktionstiden och en förenklad installation nyckelfaktorer då ett logistikcentrum ska byggas.
Det är inte bara HARTING:s kontaktdon som ger den optimala förbindningstekniken. Den första idrifttagningen förenklas väsentligt när du använder kablar som är förinstallerade efter kundens önskemål och optimerat konfigurerade för modulär transportteknik, samt anpassade till omgivande förhållanden. Vad det är för enheter och vilka tillverkare av drivsystem som du använder idag är inte relevant. Vid idrifttagningen är till syvende och sist det enda som räknas att kontakterna passar och att det är rätt längd på kablarna. Snabbt, enkelt och säkert.
Webbinarium-på-begäran
Följning & spårning och villkorad övervakning för logistik
Logistikprocesser blir allt viktigare, särskilt under den här tidsåldern där kundanpassning är centralt (t.ex. med partistorlekar på en enda enhet). Det innebär inte bara att produktionen behöver uppdateras, även logistiken måste anpassas till dessa krav. Optimeringen av det interna flödet av varor är en av många aspekter.
Robusta RFID-lösningar för gaffeltruckar och transporttruckar gör att du tillförlitligt kan följa gods och optimera resvägar. Det ökar effektiviteten och reducerar felfrekvensen. Även existerande fordon kan i efterhand utrustas med vår robusta Ha-VIS RF-R300 UHF RFID-avläsare. Transportutrustning är en viktig komponent i alla logistikcentra. De är ofta även en del i löpande band vilket gör att de måste fungera felfritt. Oväntade stilleståndstider innebär kostnader och förseningar. Genom att ta nytta av fördelarna med tillståndsövervakningslösningar baserad på HARTING MICA® kommer du alltid ha en en översikt på dina system och kan agera på ett fokuserat och proaktivt sätt för att undvika onödiga funktionsfel.