Ethernet för Internet of Things
Vad är Single Pair Ethernet?
Single Pair Ethernet enkelt förklarat: Lär känna teknologin för din industriella framtid i den här kostnadsfria e-boken.
e-bok nedladdning:
Din snabbstartsguide.
Vad är Single Pair Ethernet? Med Single Pair Ethernet (SPE) etablerar HARTING en ny standard som möjliggör överföringen av data via Ethernet upp till 1 GBit/s och med en räckvidd på upp till 1000 meter med bara ett par ledare.
SPE innebär den nödvändiga infrastrukturen för industritillämpningar i vår tidsålder med IIoT och Industri 4.0. Med hög tillgänglighet, snabb datatransport och säker överföring av stora datamängder är SPE den perfekta lösningen för att möta de nya kraven.
SPE omvandlar enheter, kablar och konnektivitet i kraftfullare, mindre och mer robusta enheter, vilket innebär en hög grad av modularitet och kompatibilitet.
Lär känna Single Pair Ethernet i vår kostnadsfria e-bok.
Du lär dig
- grundläggande begrepp och funktionaliteten hos SPE
- varför SPE är perfekt för IIoT och Industri 4.0
- fördelarna som SPE innebär för industritillämpningar
- vilka nya industristandarder som kommer att vara viktiga.
Om HARTING
Företagsgruppen HARTING Technology är en av världens ledande leverantörer av industriell förbindningsteknik för de tre livlinorna data, signaler och kraft och har 14 produktionsorter och 44 återförsäljare. Därutöver producerar företaget även utcheckningssystem för detaljhandeln, elektromagnetiska ställdon för fordons- och industriell serieproduktion, laddningsutrustning för elfordon samt maskinvara och programvara för kunder och applikationer inom automatiseringsteknik, mekanisk och anläggningsteknik, robotteknik och transportteknik. Under affärsåret 2017–18 bidrog 5 000 anställda till en försäljning motsvarande 762 miljoner euro.