Han® L32 B innebär en optimal användning av installationsutrymmet
Med ett kontaktdon L32 B kan användare ersätta två gränssnitt av storlek 16 B – vilket spar upp till 40 % installationsutrymme. Det möjliggör överföring av kraft, signaler och data med färre gränssnitt och färre komponenter. Det förkortar även tiden som krävs för att installera gränssnitt. Den resulterande lägre vikten är även en fördel i många andra applikationer, t.ex. robotteknik. Lösningen spar inte bara utrymme, den kräver även mindre resurser – och innebär därmed en hållbar produktkonstruktion.
Den högsta modulinsatsdensiteten i ett kontaktdon
Utrymmet i chassihuset Han® L32 B kan användas med en Han E® isoleringskropp för 32 kontakter (16 A / 500 V) eller med en ledad ram Han-Modular® som kan hysa upp till åtta modulinsatser. Resultatet blir att den nya storleken inte bara innebär plats för den ledade ramen med flest slottar för modulinsatser – den innebär även den högsta modulinsatsdensiteten i ett kontaktdon. Mer än 100 modulinsatser Han-Modular® innebär att användare kan sätta ihop det optimala gränssnittet för praktiskt taget alla sorters applikationer.
Formatet Han® L32 B innebär ett stort urval av chassihusvarianter: Hylschassihus med en rak eller sidledes kabelutgång kan kombineras med väggmonterade chassihus, väggjacks chassihus eller kopplingschassihus, där kunden kan välja mellan Han-Easy Lock® tvärfästen och sidofästen av metall.
Matchande kabeltätningar finns i storlekarna M40, M50 och Pg29. Chassihus är utrustade med en kåpa som skyddar installationssidan då den inte är hopkopplad.
En av de första applikationerna för L32 B är användning i kraftförsörjningen på en formsprutningsmaskin där chassihuset är utrustad med kontaktinsatser Han E®. Inom i får L32 B dessutom sällskap av Han® pneumatiska modulinsatser för att överföra tryckluft i minimalt installationsutrymme. Med 57 mm är chassihuset L32 B exakt 25 mm bredare än nästa mindre storlek 24 B. Den nya kompetteringen innebär att HARTING nu tillhandahåller totalt sju storlekar för Han® B: 6, 10, 16, 24, 32, L32 och 48. Det underlättar en optimal användning av installationsutrymme vid olika applikationer.