Trender inom integrerad industri i ett system
Den smarta fabriken packar ditt individuella paket
Testa vår modulära och automatiserade produktion och ta emot en leksaksbil som är individuellt designad för dig på SPS.
Digitalisering, miniatyrisering, modulär produktion, identifiering av alla produktionsresurser, integrering av verkstadsgolvet i ERP-system och höganpassad tillverkning för skräddarsydda kundlösningar: Det är nyckeltrenderna inom industrin. HARTING förenar dessa i den smarta fabriken ”HAII4You” som innefattar alla aspekter av en integrerad industri. Den här fabriken kommer att presenteras i direktsändning vid SPS-mässan (26–28 november 2019).
Beställ idag och hämta på SPS-mässan vid HARTING:s monter: Upplev i realtid hur din individuella beställning förpackas, etiketteras och överförs med KUKA-robotar i den smarta fabriken ”HAII4You”. Hur det fungerar:
- Nu konfigurerar du din grupp som består av två SIKU leksaksfordon i webbutiken. Utöver den limiterade kundanpassade modellen HARTING VW Transporter kan du välja ett andra fordon bland olika modeller.
- Då får ett e-mejl med en beställningsbekräftelse och en QR-kod.
- Med den här QR-koden, t.ex. i din mobil, kan du aktivera produktionsordern under ditt besök vid HARTING-montern i hall 10/140.
- Upplev i realtid hur din beställning hanteras och ta emot din färdiga grupp.
HARTING:s smarta fabrik ”HAII4You”
HARTING:s smarta fabrik ”HARTING Integrated Industry 4 You” (HAII4YOU) ger en heltäckande implementering av lösningar. Systemet visar den kompletta vertikala integreringen från kunden till den flexibla produktionen av en produkt, här med en leksaksgrupp som exempel. Starta din konfiguration och beställ i en webbutik, den fortsatta hanteringen i ERP-system och tillverkningen är helautomatiska. I slutsteget individualiseras gruppen med kundens namn.
Produktionsuppdelning i produktionsceller
Fabriken HAII4You är speciell då den delar upp produktionen i tre produktionsceller. De har sina egna självständiga styrapparater och styrs av speciella flödesscheman som är tilldelade produkten som produktminne. Aktiviteterna inom varje produktionscell utförs av en KUKA lättviktsrobot som även kan användas som en del av ett människa-robot-samarbete (human-robot collaboration, HRC).
Produkten identifieras inom en produktionscell och -logistik med HARTING RFID-tekniken baserat på HARTING:s MICA® Edge Computing System. Men det finns mer: Vi använder även den smarta fabriken för att prova många andra HARTING-lösningar och -teknologier i Industri 4.0-tillämpningar.
Digital tvilling och tillståndsövervakning i samarbete med partners
Dessutom produceras en digital tvilling till HAII4You-anläggningen i samarbete med IT-tjänsteleverantören PerFact Innovation. Permanenta data- och maskinförhållanden registreras och olika lösningserfarenheter förs samman för den virtuella representationen: Anslutningen till alla sorters gränssnitt, definitionen av datastrukturer, grundläggande analysfunktioner, åskådliggörandet av utvalda maskinparametrar, samt en säker åtkomst till maskinen utifrån. Allt med det överordnade målet att optimera maskinens OEE (Overall Equipment Effectiveness – den övergripande utrustningseffektiviteten) på lång sikt. Grunden för lösningen är HARTING:s Edge Computer MICA tillsammans med programvaran ”PerFact:MPA” för tjänstehanteringen.
PerFact Innovation ligger även bakom streckkodsläsaren som mässbesökaren använder för att aktivera sin individuella kundbeställning och följa hela produktionen tack vare kombinationen av MICA och PerFact::MPA. Representationen i realtid kompletteras med den aktuella inventarieförteckningen och övriga produktions- och tjänstedata.
Under 20 år har PerFact Innovation GmbH & Co. KG från Herford utvecklat professionella IT-lösningar för logistik, tjänster & reparationer och styrning och har samarbetat framgångsrikt med företagsgruppen HARTING Technology sedan 2013 som en del av användarorganisationen och MICA.network.