Products & Solutions
S kabelem na desku plošných spojů – har-flexicon®
har-flexicon®
Technologická skupina HARTING dále rozšiřuje své portfolio svorek a konektorů desek plošných spojů, čímž účinně podporuje trend modularizace a miniaturizace v průmyslové elektronice. Vývojáři produktů mají při navrhování zcela volné ruce.
S roztečí 1,27 mm je nejmenší konektor desky plošných spojů z produktové řady har-flexicon® extrémně miniaturizovaný, což jej v oblasti jednovodičového připojování v místě instalace činí na trhu jedinečným. V zájmu zvýšení hustoty kontaktů společnost HARTING přepracovala svorky a konektory desek plošných spojů se standardními roztečemi kontaktů, jako jsou 3,5/3,81 mm a 5,0/5,08 mm, na menší rozteče kontaktů 1,27 mm a 2,54 mm při zachování stejné průmyslové kvality.
Technologie rychlého připojení bez použití nástrojů se zásuvnou pružinovou klecí a připojením IDC nabízejí časově úspornou montáž v terénu s nejmenší možnou roztečí.
Technologie SMD pro připojovací prvky desek plošných spojů, která umožňuje průběžné pájení přetavením, znamená jasné výhody z hlediska nákladů na výrobu. To platí pro montáž i pájení. Inovativní řešení zajišťují potřebnou pevnost na desce plošných spojů. Jako doplněk jsou nabízeny výrobky pro vyšší proudy, a tedy i větší průřezy (1,5 mm² a 2,5 mm²) s roztečemi 3,50/3,81 mm a 5,00/5,08 mm. Jedná se o nové řešení pro průmysl, jehož hlavní oblastí použití týkající se jednovodičových připojení desek plošných spojů je nejen průmyslová automatizace spolu s měřicí a řídicí technikou (MCR), ale také strojírenství, energetika a dopravní technika. Společnost HARTING poskytuje řešení pro všechna průmyslová odvětví, kde se používají elektrická a elektronická zařízení, jako jsou PLC, pohony, snímače, pohony a dílčí konstrukční skupiny rozhraní atd. Společnost HARTING tak pokračuje v nastoupené cestě s har-flex® k přepracování a optimalizaci technologie připojení zařízení. Pro ještě vyšší proudové hodnoty nabízíme rozteče kontaktů 10, 16/15 mm s vodiči o průřezu až 25 mm2.
1. Připojení IDC
2. Technologie zásuvného pružinového připojení
Rychlé a snadné připojení pevných a ohebných jednotlivých vodičů s dutinkami i bez nich a bez nutnosti použití speciálního nářadí.
3. Další úchyty SMT
Další úchyty SMT zajišťují bezpečné připojení konektoru k desce plošných spojů. Signální kontakty tak mohou být chráněny před mechanickou únavou, což přispívá k celkové spolehlivosti celého systému.
4. Aktivní zamykání
Aktivní zamykání konektoru na základní liště umožňuje spolehlivé připojení odolné proti nárazům a vibracím.
5. Automatické vybavení.
Konektory har-flexicon® pro desky plošných spojů jsou určeny pro automatické osazování pick-and-place v procesu pájení přetavením spolu s dalšími SMD komponenty. Oba tyto procesy zjednodušují osazování desek plošných spojů a zajišťují celkové snížení procesních nákladů.
NOVÁ technologie bílého připojení pro aplikace LED
U připojení světelných diod (LED) snižují bílé svorky a konektory desek plošných spojů s 2,54mm roztečí stínování v podsvícení. Komponenty přizpůsobené procesu přetavení SMT jsou ideální pro použití na deskách plošných spojů s kovovým jádrem, které jsou preferovány pro lepší odvod tepla vysoce výkonných LED diod.