Järnväg Webbinarieserie
Energieffektivitet genom viktreducering
WEBBINARUM PÅ BEGÄRAN
Med din anmälan kan du delta den kompletta Järnväg Webbinarieserien som äger rum från januari till april 2021. Du kan kostnadsfritt delta på ett enda webbinarium eller alla fyra presentationer. Du kan anmäla dig även om du inte har tid att delta i realtid. Du får e-post efter varje webbinarium med en länk till videoinspelningen.
Tillverkare av järnvägsfordon försöker hela tiden att reducera energiförbrukningen per körd passagerarkilometer. Utöver en ökad kapacitetsanvändning och användningen av effektivare drivsystem så är vikten en av de viktigaste parametrarna här.
Kompakta och lättare kontaktdon samt viktreducerade kabelsatser kan innebära en betydande skillnad. De potentiella besparingarna är kan verka små jämfört med ett tågs totala vikt, men de kan vara på upp till ett par kg per vagn. Den här viktreduktionen påverkar energibalansen positivt, särskilt med tanke på spårfordonens långa livslängd.
I det här webbinariet kommer du att upptäcka:
- Kontaktdon innebär viktreduceringar på upp till 10 kg per vagn
- Nya systemlösningar ersätter fördelningsboxar och optimerar därmed kabeldragningen
- Hur framtidsorienterat kablage kan bidra till viktreduktion
- Hur du kan spara utrymme, t.ex. med vår nya kontaktdonsserie Han® HPR Compact
Webbinarie detaljer
- Språk: engelska
- Tidsåtgång: 30 minuter + 15 minuter frågor & svar
- Video tillgänglig på begäran efter din anmälan för Järnväg Webbinarieserien
Anmäl dig för olika tidszoner:
Experter
Med din anmälan kan du delta den kompletta Järnväg Webbinarieserien som äger rum från januari till april 2021. Du kan kostnadsfritt delta på ett enda webbinarium eller alla fyra presentationer. Du kan anmäla dig även om du inte har tid att delta i realtid. Du får e-post efter varje webbinarium med en länk till videoinspelningen.