Products & Solutions
Vícefázový testovací konektor
Vícefázové testovací konektory lze použít k rychlému a bezchybnému testování napájecích kabelů třífázových motorů.
Uživatelům nabízíme řešení typu plug & play, které umožňuje ušetřit peníze a čas při instalaci, servisu a údržbě napájecích kabelů třífázových motorů.
Vícefázový testovací konektor umožňuje na napájecím kabelu třífázového motoru kontrolovat parametry zapojení do hvězdy nebo trojúhelníku, fáze (L1, L2, L3) a pravotočivé/levotočivé pole. Testovací konektor má také optické indikátory pro zobrazení příslušného stavu.
Vícefázový zkušební konektor se používá v třífázové napájecí síti se jmenovitým napětím 230/400 V AC při frekvenci 50 Hz. Rozhraní je založeno na kontaktních vložkách nejběžněji používaných ve strojírenství – Han® 10 E. Odpovídá tak běžnému standardu DESINA („decentralizovaná a standardizovaná instalační technika).