Products & Solutions
har-port Servicegränssnitt för Ethernet och USB
En verklig multitalang
Med har-port erbjuder HARTING användaren alla servicegränssnitt för Ethernet, USB, video och audiosignaler.
Styrapparater och industriella datorer görs åtkomliga från utsidan på ett enkelt och visuellt attraktivt sätt, vilket gör servicegränssnittet predestinerat för användning inom konstruktion av kontrollskåp, i operatörsterminaler, i tåg eller i medicinska enheter. Applikationsmöjligheterna är så gott som obegränsade.
Tack vare den kompakta och eleganta designen är har-port även ett perfekt kommunikationsgränssnitt för konferensbord och avancerade arbetsstationer. Installationen behöver bara en central fästmutter i en standard cirkulär 22,5 mm panelutskärning, vilken även används för alla industriella manöverswitchar. Det finns olika färgvarianter att få i silver, svart, vitt och rostfritt stål. Produktserien har-port product innefattar servicegränssnitt för 1/10 Gigabit Ethernet, USB 2.0 och 3.0 samt video- och audiosignaler.
För Ethernet finns versioner med RJ45 koppling eller färdiginstallerade kopplingskablar i längder från 0,15 m till 10 m.
Produktserien har-port omfattar både servicegränssnitt för 1/10 Gigabit Ethernet och USB 2.0 och 3.0 typ A. Praktiskt anpassade tillbehör som skyddskåpor och tätningskåpor som skyddar gränssnittet mot obehörig användning och etiketthållare som kan installeras senare rundar av den nya HARTING produktserien.
Praktiska tillbehör
Skyddskåpor
Säkerhetskåpa – Metall
Märkningsfält
Blindkåpa
Installationsverktyg för Mutter
Kunder fråga ofta vilket åtdragningsmoment som ska användas för den centrerade muttern hos har-port. Det här åtdragningsmomentet är specificerat med 1,2 Nm till 1,5 Nm. Med det hör verktyget kan kunden enkelt dra åt muttern för hand. När det rekommenderade åtdragningsmomentet uppnås känner operatören det och får en akustisk återkoppling.
De viktigaste fördelarna med produktserien har-port är:
- Mycket enkel installation med en runt panelutskärning och endast en centralt placerad fästmutter M22
- Panelutskärningen och designen passar för alla vanliga industriella styr- och nödstoppswitchar och kontrollampor (enligt IEC 60945-5) från SIEMENS, EATON, Schneider och andra företag.
- Mycket snygg och praktisk design
- Stort utbud med tillbehör som skyddskåpa, märkningssystem och blindkåpa.