Products & Solutions
Han® F+B – hygienické a robustní
Rozhraní pro potravinářský a nápojový průmysl.
O konektorech Han® F+B
Han® F+B – hygienické a robustní
HARTING Han® F+B je řada konektorů speciálně navržená pro požadavky potravinářského průmyslu. Hladký povrch znesnadňuje hromadění bakterií. Kryty, pouzdra a těsnění jsou robustní a chrání vnitřní kontakty před tryskající vodou a agresivními čisticími prostředky, které jsou certifikovány společností Ecolab a mají schválení FDA 21. Proud vody z vysokotlakých čisticích strojů nemá šanci do zavřených pouzder proniknout.
Přednosti v kostce
- Snadno čistitelná konstrukce speciálně pro ostřikové zóny.
- Záruka spolehlivého připojení i při každodenním čištění
- Ochrana proti tryskající vodě a agresivním čisticím prostředkům
- Zkrácení prostojů a výpadků
- Rychlejší výměna vadných součástí a efektivní konfigurace při změně produktů
- Jednoduchá a rychlá instalace strojů a zařízení
Konfigurátor průmyslových konektorů
Potřebujete rychle, přesně a bez dlouhého zkoumání podrobných specifikací konektorů a mnoha možných kombinací najít správné modulární rozhraní pro konstrukci svého stroje? S konfigurátorem Han® máte všechny potřebné informace a důležité údaje pro rozhodování rychle po ruce.
Sortiment a hlavní vlastnosti
Hygienické a robustní
Hygiena a bezpečnost jsou při zpracování potravin mimořádně důležité. Stroje a zařízení musejí být navrženy tak, aby se daly snadno čistit a zároveň znemožňovaly hromadění nečistot. Tyto požadavky vám pomůžou splnit správně zvolené konektory. Spoje, povrchy, závity a těsnění speciálních konektorů Han® F+B jsme navrhli tak, aby znemožňovaly ulpívání částic nečistot a tím ztěžovaly hromadění bakterií.
Zkrácení prostojů strojního zařízení
Během poruchy stroje bývají pracovníci obsluhy nebo servisní týmy zpravidla pod velkým tlakem. Právě v těchto situacích je mimořádně důležitá snadná manipulace s přívody k zařízení. S konektory Han® F+B dokážou uživatelé minimalizovat prostoje strojů. Například pro odpojení zařízení v technologii není třeba otevírat kabelové vývodky v rozvaděči. Nutná není ani složitá demontáž a opětovná instalace napevno připojených vodičů. Konektory urychlují instalaci zařízení a zkracují výměnu nástrojů a dobu trvání servisních úkonů.
Odolnost v produktové zóně i v ostřikové zóně
Produktová zóna je oblast, kde dochází k přímému styku s potravinami a kde jsou kladeny nejvyšší nároky na stroje a součásti. Tento prostor je obvykle navržen tak, aby byl co nejmenší a tím snižoval náročnost čištění. Elektromechanická rozhraní by narušovala hladký povrch, takže se, pokud možno, instalují mimo tuto zónu.
V ostřikové zóně mohou potraviny přicházet do kontaktu s okolními komponenty. Zpracovávaný materiál, který přišel do styku s komponenty, se nesmí znovu dostat do produktového proudu. Přes veškerou snahu mohou na komponentech ulpívat zbytky, které umožňují hromadění bakterií. Po zpracování šarží je tudíž nutné tuto zónu vyčistit pomocí vysokotlakých přístrojů a chemikálií. V tomto případě je praktické, když jsou instalovány konektory, které však musejí být schopny odolávat tlaku čisticího stroje.
Konstrukci krytů a pouzder Han® F+B jsme přizpůsobili požadavkům této zóny. Pouzdro má velké poloměry a plochy v souladu se směrnicí Evropského uskupení pro hygienické strojírenství a projektování (EHEDG). Kryty, pouzdra a těsnění chrání přípojky podle stupně krytí IP69K. Mezery nezbytné pro funkci konektoru jsou speciálně utěsněny.
K dispozici jsou kabelové vývodky z bílého plastu v kombinaci s modrými těsnicími kroužky a také šrouby a závity z nerezové oceli V2A. Obě varianty dosahují nejvyššího stupně ochrany proti vniknutí prachu a vody.
Konektory mají výrazný modrý povrch, který umožňuje jejich snadnou identifikaci v zařízeních v potravinářském a nápojovém průmyslu. V krytech a pouzdrech HARTING je dostatek místa pro speciální vložky až s devíti kontakty, které dokážou například přenášet signály nebo napájet spotřebiče napětím 24 V. Maximální hodnoty jsou 16 A / 500 V. K integraci různých vložek velikosti Han® 3A lze použít adaptér. Sortiment obsahuje rozhraní RJ45, signální vložky s max. 21 póly a také napájecí kontakty pro proud až 40 A. Další součástí jsou konektory HARTING PreLink. Jako připojovací technika jsou k dispozici krimpovací a šroubovací kontakty nebo kontakty QuickLock.
Strojní zařízení
Konektory pro potravinářský průmysl
Hygiena a bezpečnost jsou při zpracování potravin mimořádně důležité. Stroje a zařízení musejí být navrženy tak, aby se daly snadno čistit a zároveň znemožňovaly hromadění nečistot. HARTING Han® F+B je řada konektorů speciálně navržená pro požadavky potravinářského průmyslu. Hladký povrch znesnadňuje hromadění bakterií.