Products & Solutions
Optimerad energidistribution för decentraliserad drivteknik
Kraftfördelare ger en kontinuerlig och stabil fördelning av energi till komponenter som t.ex. motorer och omvandlare inom transportanläggningar
En av de största utmaningarna inom decentraliserad drivteknik är att kontinuerligt och säkert fördela energi till alla kraftförbrukare, t.ex. motorer och omvandlare, inom hela transportanläggningen. Det är tidsödande att ansluta dessa komponenter med kablage i fält och kan bara utföras av specialister.
När kontaktdon används blir anslutningen snabbare, säkrare, enklare och “Plug&Play”. HARTING:s Han® Q4/2-3-vägs kraftfördelare kan användas i slutna utrymmen för att spara plats. En extremt plan konstruktion är möjlig vid användning av vinklade kabelkåpor tack vare den sänkta profilen på dessa kontaktdon.
Både 400 V ingångsspänningen och 24 V-försörjningen kan fördelas med tre kabelutgångar med Han-Compact®-mått. För sådana tillämpningar är det så gott som en standardiserad kontaktdonslösningen. ”Kraftlinan” kan skarvas som en kabel genom sidans (fjärde) utgång, eller så kan nästa fördelarlåda kopplas på direkt.
Det robusta chassihuset i plast har IP65-skydd och klarar kraven för industrimiljö. Det går snabbt och enkelt att installera på en förinstallerad basplåt av alunminium. Med CE- och UL/CSA-godkännanden passar kraftfördelaren även perfekt för internationell användning.
För tillfället är kraftfördelaren konfigurerad med Han-Compact® i standardmått. Andra chassihusmått – t.ex. med HARTING:s minsta kontaktdon för industrin Han® 1A eller kundanpassade modifieringar – kan även användas för att passa alla sorters installationssituationer.
Registrera dig kostnadsfritt nu
WEBBINARE SERIE:
INDUSTRIELLT ETHERNET TRENDER 2020
- Trender, utveckling och och lösningar inom Industriellt Ethernet
- Tillämpningsexempel för IIoT och Industri 4.0
- Fokus på megatrenden Single Pair Ethernet