Products & Solutions

DIN Kontaktdon

DIN-kontaktdonen har bevisat sin duglighet miljontals gånger som en testad klassiker för anslutning av kretskort och basnät. HARTING:s kunder lovordar dess robusthet och de kontinuerliga förbättringarna och optimeringarna.

DIN-kontaktdon

Den robusta klassikern: DIN-kontaktdon

Tillförlitliga, robusta och testade miljontals gånger – våra DIN-stiftkontaktdon och deras olika varianter förbättras ständigt och blir mer och mer avancerade för att uppfylla våra kunders krav.

De tre viktigaste produktfamiljerna i DIN 41612 serien är kraftkontaktdonen, signalkontaktdonen och deras tillhörande produkter i har-bus®64-serien.

DIN 41612 kontaktdon i HARTING:s eShop

Termineringsteknik

HARTING:s DIN 41612 kontaktdon kan anslutas med hjälp av standardteknik. Den lämpliga terminieringstekniken för kretskort väljs baserat på faktorer som kabeltyp, kabeltvärsnitt, kontakttyp eller antal kontakter. Upptäck det stora utbudet av terminieringsalternativ.

Teknik för kretskortsterminering

Kodning

Ett kodningssystem krävs för att undvika korskoppling av intilliggande kontaktdon. Kodingen är fixerad till både han- och hon-kontaktdonen.

Ta reda på allt för kodning av HARTING:s DIN 41612 kontaktdon i katalogen.

PDF: Kodning för HARTING:s DIN 41612 kontaktdon

Kretskortsfäste

För den automatiska installationen av kretskort erbjuder HARTING kontaktdon som monteras och fästs vid mönsterkortet samtidigt i ett enda arbetsmoment.

Ta reda på mer om kretskortsfästen för DIN 41612 kontaktdon från HARTING.

PDF: Mönsterkortsfästen för HARTING DIN 41612

Applikationsexempel

Kom fram säkert – med DIN 41612 modulinsats för tågstyrningen: Lösningar för järnvägsapplikationer påverkas alltid av mycket tuffa förhållanden med vibrationer, värme och kyla. Detsamma gäller även för anslutningstekniken för modulinsatser för tåg. HARTING har utvecklat ett unikt chassihus helt i metall tillverkat av pressgjuten zink för sådana applikationer.

Läs mer om ett applikationsexempel

Allmän information

Allmän information finns i katalogen ”HARTING DIN 41612 kontaktdon”. Den innefattar luft- och krypavstånd, specifikationer, installationsinstruktioner, NFF-klassificeringar, kodning, fästen och termineringstekniker.

PDF: Allmän information HARTING DIN 41612

DIN 41612 kraftkontaktdon

För strömmar från 6 A till 15 A: DIN Power

DIN 41612 kraftkontaktdon med en delning på 5,08 mm är att föredra i applikationer som kräver särskilt robusta kontaktanslutningar eller högre strömmar från 6 A till 15 A. Kraven som berör dessa IEC 606032 standardiserade kontaktdonen stöds av vårt stora utbud av avskärmade chassihus och tillbehör, inklusive versioner komplett i metall, vilket garanterar den nödvändiga robustheten och säkerställer en kontinuerlig avskärmning från kabeln in i racket. HARTING:s DIN kraftkontaktdon har även låg kontaktresistens tack vare deras raffinerade kontaktytor.

DIN Power i HARTING:s eShop

DIN 41612 typer för Power-kontaktdon

Typ D

  • Upp till 32 kontakter
  • 2 rader
  • 6 A per kontakt
DIN 41612 typ D i HARTING:s eShop

Typ E

  • Upp till 48 kontakter
  • 3 rader
  • 6 A per kontakt
DIN 41612 typ E i HARTING:s eShop

Typ F

  • Upp till 48 kontakter
  • 3 rader
  • 6 A per kontakt
  • Standard-supplement typ FM, F9 (9 kontakter) och 2F (24 kontakter)
DIN 41612 typ F i HARTING:s eShop

Typ G

  • Upp till 64 kontakter
  • 3 rader
  • 6 A per kontakt
DIN 41612 typ G i HARTING:s eShop

Typ H/MH

  • Upp till 16 kontakter (typ H16), 15 kontakter (typ H15) och 3 kontakter (typ H3)
  • 3 rader, 15 A per kontakt (6 A standard-supplement typ MH)
  • Standard-supplement typ MH 21+5 (upp till 27 kontakter + 5 specialkontakter) och MH 24+7 (upp till 31 kontakter + 7 specialkontakter)
DIN 41612 typ H i HARTING:s eShop

PDF: Tekniska egenskaper

I HARTING-katalogen anges de tekniska egenskaperna för:

DIN 41612 Signal-kontaktdon

Hög kontaktdensitet och robusthet: DIN signal

Han- och kontakter för signaler med en delning på 2,54 mm, standardiserad enligt DIN IEC 606032 garanterar både den robusthet som krävs och en hög kontaktdensitet – med upp till 96 kontakter i ett kontaktdon. Många anslutningsalternativ (Kort till kort, mellanplans- (mezzanine-) eller kabel till kort), upp till 2 A per kontakt, enastående överföringskvalitet och minimalkontaktresistans: Detta är egenskaperna som gör DIN Signal till den rekommenderade kontakten för krävande applikationer. De har bevisat att de är en tillförlitlig lösning för maskinkonstruktion, automationsteknologi och järnvägsapplikationer.

DIN Signal i HARTING:s eShop

DIN 41612 typer för signalkontaktdon

Typ B

  • Upp till 64 kontakter
  • 2 rader
  • 2 A per kontakt
  • Standard-supplement typer 2B (32 kontakter) och 3B (20 kontakter)
DIN 41612 typ B i HARTING:s eShop

Typ C

  • Upp till 96 kontakter (utökat till 160 kontakter för typ C)
  • 3 rader (utökat till 5 rader för typ C)
  • 2 A per kontakt (utökat till 1 A per kontakt för typ C)
  • Standard-supplement typer 2C (32 kontakter) och 3C (20 kontakter)
DIN 41612 typ C i HARTING:s eShop

Typ M

  • upp till 78 kontakter + 8 extra specialkontakter (+ 10 för typ M inverterad)
  • Kontakter för signal, koaxial, starkström, fiberoptik och högspänning i ett individuellt kontaktdon
  • Typ M (0+2) utan styrkontakter + 2 extra specialkontakter, 1 rad
DIN 41612 typ M i HARTING:s eShop

Typ Q

  • Upp till 64 kontakter
  • 2 rader
  • 2 A per kontakt
  • Standard-supplement typer 2Q (32 kontakter) och 3Q (20 kontakter)
DIN 41612 typ Q i HARTING:s eShop

Typ R

  • Upp till 96 kontakter (utökat till 160 kontakter för typ R)
  • 3 rader (utökat till 5 rader för typ R)
  • 2 A per kontakt (utökat till 1 A per kontakt för typ R)
  • Standard-supplement typ R (HE11), 2R (48 kontakter) och 3R (30 kontakter)
DIN 41612 typ R i HARTING:s eShop

PDF: Tekniska egenskaper

  • Antal kontakter: 16–96
  • Anslutningsdelning: 2,54 mm
  • Driftström: 2 A max (1 A med IDC-terminering)
PDF: Alla tekniska egenskaper för DIN Signal

har-bus®64

har-bus® 64 kontaktdon för VME 64x applikationer

Kontaktdon har-bus® 64 är designade för att användas i VME 64x applikationer. De är till 100 % kompatibla framåt och bakåt med DIN 41612 typ C. Det gör det möjligt att utöka systemet med ytterligare två rader utan att alla dotterkort behöver arbetas om.

har-bus® 64 i HARTING:s eShop

har-bus®64 – Fördelarna

HARTING har med utvecklingen av det nya bakåtkompatibla kontaktdonet med 160 kontakter spelat en nyckelroll vid utökningen av VME arkitekturen till 64 bits och datahastigheter på 160 Mbyte/s (VME 64x).

  • Extra kontaktdonskontakter för I/O eller framtida funktionalitet
  • Förbättrad signal/jord-konfiguration: Detta säkerställer signalöverföringshastigheter på upp till 320 MBytes/s (VME bus), 1,25 Gb/s (Gigabit Ethernet) eller 3,125 Gb/s (seriell, punkt-till-punkt)
  • Live-införande (exempelvis kan kort sättas in under drift)
  • Standardiserad enligt IEC 610764-113
  • Upp till 160 kontakter
  • Omkopplingskontaktdon för automatisk kedjekoppling

Bakåtkompatibilitet

Designen hos har-bus® 64 honkontaktdonet gör det möjligt att ansluta fem raders och tre raders standard hankontakdon. Fem raders hankontakdon kan också sättas in i tre raders honkontakter.

Den här typen av bakåtkompatibilitet gör det möjligt för användaren att stegvis komma upp till den övre prestandaklassen och samtidigt använda sina existerande dotterkort i tekniskt mindre krävande uttag.

PDF: Tekniska egenskaper

  • Antal kontakter: 160
  • Anslutningsdelning: 2,54 mm
  • Driftström: 1 A
PDF: Alla tekniska egenskaper hos har-bus® 64

DIN 41612 tillbehör och verktyg

Tillbehör till DIN Power och DIN Signal

Avskärmade chassihus, överföringsramar, låselement och låsspakar, kodning och andra tillbehör.
Tillbehör till alla HARTING DIN 41612 typer finns i HARTING:s eShop.

Tillbehör till DIN 41612 i HARTING:s eShop

Tillbehör till har-bus® 64

Avskärmade chassihus, låsspakar och andra tillbehör till har-bus® 64 finns i HARTING:s eShop.

Tillbehör till har-bus® 64 i HARTING:s eShop

Verktyg

HARTING:s modulära verktygssystem kan användas för att göra inpressningstermineringar för många olika kontaktdon. Verktygen är en avgörande fördel för ett kostnadseffektivt arbetsflöde.


Du hittar alla verktyg som behövs för att skapa ett lämpligt verktygssystem i HARTING DIN 41612.

Verktyg till DIN 41612 i HARTING:s eShop

Termineringsteknik

HARTING:s DIN 41612 kontaktdon kan anslutas med hjälp av standardteknik. Den lämpliga terminieringstekniken för mönsterkort väljs baserat på faktorer som kabeltyp, kabeltvärsnitt, kontakttyp eller antal kontakter. Upptäck det stora utbudet av terminieringsalternativ.

Teknik för mönsterkortsterminering


Här ser du våra kunders kommentarer

Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. fokuserar främst på automation för kraftförsörjningsnät. Vi har sen 1980 ett etablerat partnerskap med HARTING och har använt HARTING:s bakplans kontaktdon. De senaste 30 åren har HARTING tillhandahållit många enastående kvalitetssäkrade produkter. Jag hoppas på att Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. och HARTING fortsätter sitt samarbete framöver. Låt oss tillsammans bidra till Kinas smarta kraftförsörjningsnät och leverera bättre produkter och tjänster till industrin.

Guoming Qian
Styrelseordförande på R&D Institute, Guodian Nanjing Automation Co., Ltd.