Products & Solutions

Systemkablage

Din kablagelösning för data, signaler och kraft

HARTING: systemkablage uppfyller de mest olika kraven som ställs av industrin, vindkraftsektorn och järnvägsmarknaden. Förutom ett brett utbud av styrdonsboxar för givare erbjuder vi också färdigtillverkade lösningar för överföring av data, signaler och kraft. Beroende på din applikation kan du både använda kontaktdon som kan installeras på plats och övergjutna varianter med chassihus i plast eller metall. Förutom standardiserade lösningar erbjuder vi även kundanpassade varianter som är exakt skräddarsydda för att uppfylla dina individuella krav.

Data (koppar)

M8/M12 systemkablage

Perfekt för stora dataöverföringar i IP65/67 miljöer

M8 och M12 systemkabel för överföring av Fast Ethernet 100 Mbits/s (D-kodad; Kat. 5) och 10 Gbit/s (X-kodad; Kat. 6A).

 

Ta reda på mer!

Han® F+B systemkablage

Passar perfekt i miljöer med strikta hygienkrav

Det förinstallerade och testade enkelkabelsystemet möjliggör tillsammans med fältbussintegrationen (Kat.5e) transmissionshastigheter på upp till 100 Mbit/s.

 

Ta reda på mer!

Datakabel

Tillförlitliga överföringar vid tuffa miljöförhållanden

HARTING:s koppardatakabel för överföringshastigheter på 100 Mbit/s till 10 Gbit via Ethernet i industrimiljöer, järnvägssektorn och fartygs- och kustapplikationer.

 

Ta reda på mer!

HARTING ix Industrial® systemkablage för data

Vårt svar på de utmaningar som ges av Industri 4.0 och IoT

HARTING ix Industrial® systemkabel – liten, robust med Ethernet överföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s (Kat.6A).

 

Ta reda på mer!

RJ45 systemkablage

RJ45 för höga dataöverföringshastigheter i tuffa miljöer

RJ45-lösningar i skyddade och oskyddade chassihus för överföring av Fast Ethernet 100 Mbit/s (Kat.5 och Kat.5e) och upp till 10 Gbit/s Ethernet (Kat.6A).

 

Ta reda på mer!

Data (fiberoptik)

Expanded Beam kablage

Tillförlitlig vid de tuffaste förhållandena

HARTING:s Expanded Beam-teknik är extremt robust och resistent mot föroreningar. Den här produkten är designad för att säkerställa tillförlitliga optiska anslutningar och klara av att fungera i de tuffaste, kärvaste och smutsigaste miljöerna.

 

Ta reda på mer!

Använda roterande fibeeroptikkopplingar för roterande applikationer

Fiberoptisk överföring – en innovativ lösning i roterande system

Fiberoptisk lösning vid överföring av bredbandsdata från ett roterande system till ett statiskt system.

Ta reda på mer!

Signal

M8/M12 systemkabel

Perfekt för signalöverföring i IP65/67

M8 och M12 systemkablar för kablage i tuffa industrimiljöer. De A-kodade passningsytorna med 3 till 12 poler medger signalöverföring i en stor mängd olika applikationer.

 

Ta reda på mer!

Han® 1A systemkablage

Förinstallerat och universellt användbar

Han® 1A systemkablage, den kompakta och robusta lösningen för signalöverföring.

 

Ta reda på mer!

Han® F+B systemkablage

Passar perfekt i miljöer med strikta hygienkrav

Det förinstallerade och testade enkelkabelsystemet möjliggör upp till 10 A och 250 V i kontrollintervallet.

 

Ta reda på mer!

M23 Systemkablage

Robust anslutning för drivningskomponenter 

M23 systemkablage för gränssnittet för överföring av signaler.

 

Ta reda på mer!

HARTING ix Industrial® systemkablage för signaler

Vårt svar på de utmaningar som ges av Industri 4.0 och IoT

HARTING ix Industrial® systemkabel – liten, robust för överföring av seriella bussystem och signaler på 50 VDC och 1,5 A.

 

Ta reda på mer!

Fördelningsdosor

Svaret på ständig ökande kabelkomplexitet

Fördelningsboxar hanterar signalöverföringar och reducerar installationstiden – det sparar både tid och pengar för dig. Våra passiva styrdonsboxar för givare består av M8 och M12 plastuttag tillsammans med ett stort utbud av anslutningsalternativ för trunkkabeln.

 

Ta reda på mer!

Kraft

Han® 1A systemkablage

Förinstallerat och universellt användbar

Han® 1A systemkablage den kompakta och robusta lösningen för kraftöverföring.

 

Ta reda på mer!

Han® S 200 systemkablage

Den perfekta anslutningen för modulära batterilagringssystem.

Med de förinstallerade kablarna kan snabb och enkel idrifttagning utföras.

 

Ta reda på mer!

Han® F+B systemkablage

Passar perfekt i miljöer med strikta hygienkrav

Det förinstallerade och testade enkelkabelsystemet har en hög strömbelastningsförmåga i kraftintervallet.

 

Ta reda på mer!

M23 Systemkablage

Robust anslutning för drivningskomponenter

M23 systemkablage för gränssnittet för överföring av kraft.

 

Ta reda på mer!

Märkesspecifik

Partnerskapsbaserad utveckling av en heltäckande lösning

Teknik i samarbete

HARTING hjälper Siemens att utveckla en ny generation frekvensomvandlare.

 

Ta reda på mer!

Kablage för decentraliserad kraftförsöjning

PULS FIEPOS kablage – kundanpassad från en enda källa

Förinstallerade lösningar säkerställer att kraftförsöjningen är mångsidig, modulär och decentraliserad.

 

Ta reda på mer!

Förinstallerade kablar för drivteknik

En systemlösning som gör att driftsansvariga kan spara 15 till 20 procent av den tid som krävs för installation och idrifttagning vid tillverkningsanläggningen.

 

Ta reda på mer!

Systemkablage för Armor™ PowerFlex® drivsystem

Lösningar som passar för omgivande förhållanden

HARTING tillhandahåller rätt plug-in-kabelprodukter för den nya PowerFlex® -serien.

 

Ta reda på mer!

HARTING Siemens automationkablage

Kundanpassade lösningar för anslutning av Siemens-produkter

Vårt utbud av kabelinstallationer för automation erbjuder lösningar för kraftdistribution, kraftanslutningar mellan enheter. Vi har även ett omfattande urval av skärmade kablar för anslutning av motorer.

 

Ta reda på mer!

Siemens produktpartner för SIMATIC MICRO-DRIVE

Försörjer dina anläggningar effektivt med data, signaler och kraft

För det nya SIMATIC MICRO-DRIVE servodrivsystemet erbjuder HARTING den passande plug-in kabelprodukten som kan kombineras perfekt med Dunker- eller ebm-papst-motorer.

 

Ta reda på mer!

Anslutningssatser med motorkablar för SEW-EURODRIVE-drivningar

På motorsidan är många växlade motorer och drivsystem kompatibla med Han® industrikontaktdon. Vi erbjuder lämpliga kontaktdonssatser för olika SEW-EURODRIVE motortyper för installation av de motsvarande motoranslutningskablarna.

 

Ta reda på mer!